Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring

    Google-Übersetzung,

    Suchen Sie einen rutschfesten Boden, der gleichzeitig ästhetisch ansprechend ist? Altro Illustra ist ein Vorreiter in der gewerblichen Bodenbelagsbranche und vereint designorientierten Stil, Funktion und Sicherheit unter den Füßen.

    Altro Illustra bietet eine Reihe attraktiver Möglichkeiten, von von der Natur inspirierten Steinen bis hin zu modernen Textildesigns. Ganz gleich, ob Sie ein beruhigendes Patientenzimmer, ein gemütliches Pflegeheim, ein inspirierendes Klassenzimmer oder einen einladenden Verkaufsraum schaffen, Altro Illustra ist die ideale Wahl, um Ihre Vision mit zeitgemäßer Eleganz zum Leben zu erwecken.

    Erleben Sie den Komfort von Altro Illustra mit der integrierten Altro Easyclean™-Technologie, die Reinigung und Wartung zum Kinderspiel macht. Sie profitieren außerdem von Einsparungen bei den Wartungskosten und bewahren gleichzeitig die Integrität der rutschfesten Oberfläche.

    Für zusätzlichen Montagekomfort kann Altro Illustra speziell in einer klebstofffreien Konstruktion bestellt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter nach weiteren Informationen zum klebstofffreien Altro Illustra.

    Stil, Funktionalität und Trittsicherheit vereinen sich bei Altro Illustra und läuten eine neue Ära der Bodenbelagsqualität ein.

    Typische Anwendungen

    • Gesundheitspflege
    • Seniorenwohnen
    • Ausbildung
    • Einzelhandelsbüros
    • Erholungsgebiete

    Funktioniert gut mit

    • Altoperette
    • Altro Wood
    • Altkantate
    • Altrosinfonie
    • Altro-Gehweg 20
    • Alle Altro-Wandoptionen

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Type of product: Roll

      Slip resistance R10

      Thickness: 2mm

      Product guarantee: 10 years

      No. of colors: 13

      Weight: 4.91 lbs./yd² | 2.66 kg/m²

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraltro-illustra
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSlip-Resistant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit