Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
    Alumil
    Archiviert

    Windows and Doors SMARTIA S67

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)

    Smartia S67 is the new complete Tilt & Turn system of ALUMIL, which combines outstanding thermal insulation performances along with high construction flexibility and exceptional design. 

    Spezifikation
      • Basic system depth 67 mm.
      • High Thermal insulation with Uw=1,446 W/m2K
      • Visible aluminium face width 93mm and only 72mm with the concealed sash.
      • Available in various designs: flat & curved.
      • Max. glass thickness up to 58 mm and weight per sash up to 150 Kg.
      • 3 levels of watertightness with EPDM gaskets.
      • Higher waterproofing level.

      Performances
      Thermal insulation EN ISO 10077-2 
      Uf from 1,65 up to 2.4 W/m2K 
      Uw=1,446 W/m2K (frame size of 1,5 x 2,2m; Ug=1,0 W/m2K; ψ=0.035 W/mK)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSmartia_S67_Series
    • ProduktfamilieSMARTIA
    • ProduktgruppeHinged
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-14
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inGriechenland
    • Hergestellt inGriechenland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_23_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium door frames
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit