Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Entrance Doors SUPREME SD95
Entrance Doors SUPREME SD95
Entrance Doors SUPREME SD95
Entrance Doors SUPREME SD95
Entrance Doors SUPREME SD95
Entrance Doors SUPREME SD95
Entrance Doors SUPREME SD95
    Alumil

    Entrance Doors SUPREME SD95

    4.3 von 5 Sternen4.3(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    SD95 ist ein Supreme-System, das speziell für die Herstellung von Eingangstüren mit hoher Ästhetik und hochwertigen Materialien entwickelt wurde. Das Hauptmerkmal des Systems sind die hochbelastbaren thermisch getrennten Profile, die in Kombination mit Glas- oder Aluminiumpaneelen dank spezifischer Eigenschaften auf die neuesten Architekturtrends reagieren


    Spezifikation
      • Maximum energy efficiency thanks to extremely low thermal insulation coefficient (Ud<1,0W/m2K)
      • Anti-distortion polyamides to accommodate the deflection of the door due to the difference between inside and out temperatures
      • Continuous central gasket for better air and water sealing along with improved thermal insulation performance
      • High level of sound reduction
      • Concealed, barrel or surface mounted hinges
      • A variety of different multi points security locks which offer enhanced security levels


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSupreme_SD95_Series
    • ProduktfamilieSUPREME
    • ProduktgruppeEntrance Doors
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inGriechenland
    • Hergestellt inGriechenland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit