Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-45 OFFICE System
MB-45 OFFICE System
    Aluprof

    MB-45 OFFICE System

    Google-Übersetzung,

    Das System MB-45 OFFICE aus festen Trennwänden oder Wänden mit Türen ist für den Bau von Innentrennwänden bestimmt, bei denen als tragende Komponente gehärtetes Sicherheitsglas oder Aluminiumprofile verwendet werden können. Da solche Konstruktionen in hohen Räumen installiert werden können, findet man sie am häufigsten in Einkaufszentren oder Bürogebäuden. Abgesehen von der festen Entwicklung ermöglicht das System den Bau hochattraktiver Ganzglas-Bedien- und Pendeltüren sowie Standardtüren auf der Grundlage der Elemente des MB-45-Systems. Ein wesentlicher Vorteil dieses Systems ist sein modularer Aufbau, der es ermöglicht, die Raumaufteilung neu zu ordnen und ihm damit neue Funktionen hinzuzufügen.

    Spezifikation
    • The structural depth of profiles is 45 mm, which is identical to the depth of profiles of all the frames and studs of the MB-45 system.

      The MB-45 OFFICE can use various types of infills and glazing: either single or double, with thicknesses ranging from 2 to 25mm. The system have dedicated, large-size 8- 10- and 12mm thick toughened glass panes that are mounted using strips and glazing gasket.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-45-office_system
    • ProduktfamilieInternal partition walls
    • ProduktgruppeMB-OFFICE
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-05
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_35_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow wall glazed screen systems
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 11
    • OmniClassTitelFixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit