Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-79N SI Window Corner / Balcony door Tilt and Slide - Fixed
MB-79N SI Window Corner / Balcony door Tilt and Slide - Fixed
MB-79N SI Window Corner / Balcony door Tilt and Slide - Fixed
    Aluprof

    MB-79N SI Window Corner / Balcony door Tilt and Slide - Fixed

    4.4 von 5 Sternen4.4(30 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das MB-79N ist das neueste Produkt in der Familie der preisgünstigen Fenster- und Türsysteme von ALUPROF. Es ist der Nachfolger des beliebten und in der Baubranche weit verbreiteten MB-70-Systems und wurde mit dem Ziel eingeführt, erhöhte Anforderungen an die Wärmedämmung zu erfüllen.
    Es wird für eine breite Palette von Strukturen eingesetzt, darunter Festfenster, Dreh-, Kipp- und Kipp-Schiebefenster, Außentüren (einfach und doppelt) sowie Schaufensterlösungen mit Türen.

    Drei thermische Aufbauvarianten:

    • die MB-79N E ; die wirtschaftlichste Zentraldichtung für Fenster,
    • MB-79N ST : eine Zweikomponenten-Mitteldichtung für Fenster, die eine hohe Wärmedämmung gewährleistet,
    • MB-79N SI bietet die beste Wärmedämmung. Die Profile sind mit Isoliereinsätzen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und einer Zweikomponenten-Mitteldichtung ausgestattet.
    Spezifikation
    • Why MB-79N?

      • a structure meeting the Technical Requirements taking effect from 2021 for windows and doors, at 0,9 W/(m2K) and 1,3 W/(m2K), respectively
      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-79N_SI_corner_window_tilt-and-slide-fixed
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-79N SI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-27
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)79
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Eckfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika Afrika