Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-80 OFFICE System
MB-80 OFFICE System
MB-80 OFFICE System
MB-80 OFFICE System
    Aluprof

    MB-80 OFFICE System

    Google-Übersetzung,

    Das interne, doppelt verglaste Trennwandsystem MB-80 OFFICE wurde entwickelt, um feste Trennwände und Wände mit Türen in Büroräumen und öffentlichen Einrichtungen zu bauen. Es ermöglicht eine universelle Raumgestaltung (nicht raumhohe Bebauung, Überdachung, Rundungen in beliebigem Winkel usw.), die Anwendung verschiedener transparenter und nicht transparenter Füllungen, die Anwendung von Zwischenscheibenjalousien und die Montage von Elektroinstallationsgeräten. Solche Trennwände sind besonders in Gebäuden zu empfehlen, in denen eine hohe Schalldämmung erforderlich ist. Die einfache Ausführung aller Arbeiten vor Ort ist ein wichtiges Merkmal dieses Systems.

    Spezifikation
    • FEATURES AND BENEFITS

        • different types of infill: panes 4-14 mm thick, furniture boards 16-18 mm thick, gypsum plasterboards
        • depth & construction of the basic profiles enables installation of intra-pane louvers
        • can be combined with a standard, 75 mm-thick gypsum plasterboards
        • excellent sound insulation in office spaces - noise reduction of 50 dB depending on the type of infill used
        • possibility to fabricate 80 mm & 92 mm walls
        • custom division of space, angle of refraction within the range 90°÷180
        • simple prefabrication & installation, direct on-site pre-fabrication in option
        • cables inside the wall, installation of standard power sockets
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-80-office_system
    • ProduktfamilieInternal partition walls
    • ProduktgruppeMB-OFFICE
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-05
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_35_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow wall glazed screen systems
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-15 11 11
    • OmniClassTitelFixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit