Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-86 ST Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed
MB-86 ST Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed
MB-86 ST Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed
    Aluprof

    MB-86 ST Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die neue Fenster- und Türserie MB-86 wurde entwickelt, um hervorragende Isoliereigenschaften zu bieten. Es erfüllt die steigenden Anforderungen aus dem Gesetzgeber und den allgemeinen Marktanforderungen für eine verbesserte energiesparende Konstruktion neuer Fenster und Türen. Es wird in den drei Varianten ST , SI und AERO angeboten und ist das erste Aluminiumsystem, das Silica-Aerogel verwendet, das nanoporöse Material, das im Vergleich zu herkömmlichen festen Materialien einen sehr hohen Anteil an freiem Hohlraumvolumen aufweist. Sein hohes Porenvolumen, sein niedriger Feststoffgehalt und seine amorphe Struktur mit gewundenem Pfad führen zu niedrigen Werten der Wärmeleitfähigkeit. Daher verfügt das System über die branchenführende Wärmeleistung. Darüber hinaus verfügt es über eine außergewöhnliche Trägheitsrate der Profile, die größere Fenster in Größe und Gewicht ermöglicht.

    Funktionen und Vorteile:

    • große Auswahl an Profilen
    • neu geformte, extra dicke Thermostege
    • Mehrkomponenten-Zentraldichtung
    • Verglasungsleisten mit zusätzlicher Dichtungsmöglichkeit
    • Verglasung bis 67,5 mm ermöglicht alle Arten von Zweikammerverglasungen, Akustik- und Sicherheitsverglasung, Einbruchschutzverglasung
    • große, kabellose Glasflächen
    • geeignet für eine Vielzahl von Beschlägen, einschließlich verdeckter Scharniere
    • Wasserablauf sowohl in traditioneller als auch in verdeckter Ausführung erhältlich
    • hoch energieeffizient ab 0,57 W/m2K
    • klare, scharfe Linien des schmalen stranggepressten Aluminiumrahmens
    • Vielzahl von Finish-Optionen


    Spezifikation
    • Performance MB-86: 

      • Air permeability: class 3, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class 5A (200 Pa), EN 12208:2001
      • Thermal insulation window (Uf): from 1,76 W/m2K
      • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-86-ST-2sash-tilt-turn-fixed
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-86 ST windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows