Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-86US SI Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed with invisible window sash
Aluprof

MB-86US SI Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed with invisible window sash

Das System MB-86US dient zur Herstellung verschiedener Typen von Fenstern, Balkontüren, Windfängen und räumlichen Konstruktionen, die sich durch eine sehr gute Wärme- und Schalldämmung sowie eine hohe Wasser- und Luftdichtigkeit auszeichnen.
Charakteristisches Merkmal der Konstruktion ist ihre Optik: Das Flügelprofil liegt hinter dem Rahmenprofil verborgen, die in zu öffnenden und stehenden Feldern montierten Scheiben sind flächenbündig – so lassen sich öffnende und feststehende Fenster von außen nicht voneinander unterscheiden.

Spezifikation
  • Die Tiefe der Fensterprofile beträgt 77 mm (Rahmen) bzw. 80,8 mm (Flügel). Die Rahmen auf der Außenseite sind schmal – so werden die Glasfläche und damit das einfallende Licht maximiert, die Konstruktion wirkt schlank und leicht. Es können Scheiben mit Dicken von 7–52 mm (Rahmen) bzw. 15–60 mm (Flügel) verwendet werden; dies ermöglicht die Montage aller auf dem Markt anzutreffenden Typen von Doppel- und Dreischeiben-Glas, Schallschutzglas oder einbruchhemmendem Glas.

    In Hinblick auf die technischen Eigenschaften erfüllt das System MB-86US sämtliche Anforderungen an Energieeinsparung und Umweltschutz. Ähnlich wie im Basissystem MB-86 besitzt die Konstruktion je nach verlangter Wärmedämmung drei Ausführungsvarianten: MB-86US ST, MB-86US SI sowie MB-86US AERO, in dem moderne Dämmeinsätze aus Aerogel zum Einsatz kommen.

    Das System bietet großen Spielraum bei der Herstellung von Konstruktionen – es ermöglicht Flügel mit Abmessungen, die weit über das hinausgehen, was für Konstruktionen dieses Typs als Standard gilt (Hs max=2,5 m, Ls max=1,6 m). Das maximale Gewicht des Flügels beträgt 150 kg. 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-86US_SI_two_sash_tilt_and_turn_fixed_window
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-86US windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-24
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)80.8
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit