Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-86 SI Window 2-sash Tilt&Turn
Aluprof

MB-86 SI Window 2-sash Tilt&Turn

4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das Fenster- und Türsystem MB-86 ist ein Produkt mit sehr guten Parametern, das es ermöglicht, die verschiedenen Bedürfnisse der Benutzer zu befriedigen. Seine Profile sind je nach Anforderung an die thermische Energieeinsparung in 3 Designvarianten erhältlich: ST, SI und AERO. MB-86 ist das weltweit einzige Fenster- und Türsystem aus Aluminium, bei dem Aerogel verwendet wird – ein Material mit hervorragender Wärmedämmung. Zu den Vorteilen des MB-86-Systems gehört auch die hohe Haltbarkeit der Profile, wodurch Konstruktionen mit großen Gesamtabmessungen und Gewicht hergestellt werden können.

Merkmale, die die Funktionalität und Ästhetik der im MB-86-System hergestellten Konstruktionen beeinflussen, sind wie folgt:

  • breite thermische Trennungen in neuer Form, die den Einsatz einer zusätzlichen Trennwand in der Profilisolierzone ermöglichen
  • eine zweikomponentige Mitteldichtung, die den Raum zwischen Flügel und Rahmen perfekt abdichtet und thermisch isoliert
  • Eine große Auswahl an Profilen stellt sicher, dass die erforderliche Ästhetik und Langlebigkeit der Konstruktion erreicht wird
  • Glasleisten mit zusätzlicher Dichtung, erhältlich in drei Varianten: Standard, Prestige und Style
  • Profilformen, die angepasst sind, um verschiedene Arten von Mehrpunktverriegelungen zu verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, verdeckt liegende Scharniere
  • Ein breites Spektrum an Verglasungen ermöglicht den Einsatz aller gängigen Scheibentypen, einschließlich Zweikammer-Akustik- oder Einbruchschutz
  • Profilentwässerung in zwei Varianten erhältlich: konventionell oder verdeckt
Spezifikation
  • Technical parameters of the system:

    • Air permeability: windows: class 4, doors: class 3, PN-EN 12207:2001
    • Water tightness: window class E 1500 Pa, doors: class 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001
    • Thermal insulation (Uf): MB-86 SI: windows: from 0.92 W/(m2K), doors: from 1.76 W/(m2K), doors: MB-86 SI+: from 1.49 m2K
    • Wind resistance: windows: class C5, doors: class C1/B1, PN-EN 12210:2001
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-86_SI_tilt_and_turn_windows
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-86 SI windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-23
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)86
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit