Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-Ferroline Window 1-sash Fixed with Extended Rebate
Aluprof

MB-Ferroline Window 1-sash Fixed with Extended Rebate

Google-Übersetzung,

Fenstersystem mit thermischer Trennung MB-FERROLINE eignet sich perfekt für die Renovierung historischer Gebäude und trägt dazu bei, das angemessene Erscheinungsbild von Fenstern zu bewahren, die Stahlschreinerei imitieren können, während gleichzeitig eine sehr gute technische Leistung der Konstruktion gewährleistet wird.

Funktionen und Vorteile:

  • klassisches Aussehen
  • Die auf MB-86 basierenden technischen Lösungen gewährleisten einen hervorragenden Wärmeschutz der Konstruktion, die Profile sind in zwei Versionen mit unterschiedlicher Wärmedämmleistung erhältlich: ST und SI
  • hohe Beständigkeit gegen Wasser- und Luftinfiltration
  • Breites Spektrum an Verglasungen bis 61,5 mm
  • Die Verwendung der typischen Euro-Nuten ermöglicht den Einbau der meisten verfügbaren Beschläge, die von großen Unternehmen angeboten werden


Spezifikation
  • Performance:

    • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
    • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
    • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-Ferroline-1sash-fixed-with-extended-rebate
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-Ferroline
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-05
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)86
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit