Falttüren, die nach draußen führen, bieten ihren Nutzern enorme Freiheit und ermöglichen es ihnen, schönes Wetter optimal zu nutzen und die Grenze zwischen Gebäudeinnerem und Umgebung nahezu vollständig aufzulösen. Sie eignen sich hervorragend, um einen großzügigen Zugang zu einer Terrasse zu schaffen oder ein Restaurant oder Café mit den saisonal genutzten Außenbereichen zu verbinden.
Die ALUPROF MB-86 FOLD LINE HD bietet hohen Komfort im täglichen Gebrauch. Sie überzeugt nicht nur durch hohe technische Leistungsfähigkeit, sondern ermöglicht auch die Realisierung großflächiger Konstruktionen. Die Falttüren lassen sich nach außen oder innen öffnen, und die Paneele sind individuell konfigurierbar. Dieses hochmoderne Produkt erfüllt die umfassenden Anforderungen von Nutzern, Architekten und Bauherren gleichermaßen.
Funktionen und Ästhetik des MB-86 FOLD LINE HD-Systems:
- Es verfügt über robuste, dreifach gekammerte Aluminiumprofile mit einer Strukturtiefe von 86 mm für den Rahmen und 77 mm für die Paneele.
- Es ist als Eck- oder Panoramakonstruktion erhältlich und kann aus bis zu acht Paneelen zusammengesetzt werden.
- Die Profile des Mittelabschnitts sind mit thermischen Trennungen mit einer Breite von 24 mm für die Rahmen und 34 mm für die Paneele ausgestattet, was zur hohen Wärmeleistung der Konstruktion beiträgt.
- Die speziell entwickelten Beschläge garantieren, dass Türflügel mit einem Gewicht von bis zu 120 kg problemlos bedient werden können.
- Die großzügigen zulässigen Abmessungen ermöglichen den Bau von Türen mit einer maximalen Flügelhöhe von 3000 mm und einer Breite von 700 bis 1200 mm;
- Es bietet die größte Auswahl an Schwellenlösungen, darunter eine mit Dichtungsleiste und eine weitere mit niedriger Schwelle für noch mehr Benutzerkomfort.
- Die Verglasungsstärke reicht von 13,5 bis 61,5 mm, sodass sowohl Doppel- als auch Dreifachverglasungen sowie Einheiten mit erhöhter Schalldämmung und Einbruchschutzklasse verwendet werden können.
- Es ist so konzipiert, dass es mit unserem renommierten und hoch angesehenen Fenster- und Türsystem MB-86N kompatibel ist. Die Profilverbindungen sind analog zu denen des MB-86N, und beide Systeme verwenden teilweise dieselben Profile, Dichtungen und Zubehörteile.