Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
    Aluprof

    MRP Sliding Insect Screen System

    4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das verschiebbare Fliegengitter schützt Innenräume vor Insekten und wird in großen verglasten Balkonen, Terrassen und Veranden eingesetzt. Das Fliegengitter bewegt sich entlang der oberen und unteren Laufschiene. Im unteren Teil des Gitters befindet sich eine Laufrolle, die eine stufenlose Einstellung des Winkels jedes Öffnungselements ermöglicht. Eine zusätzliche Verstärkung, die mit Schnappverschlüssen montiert wird, ermöglicht die Herstellung größerer Rahmen.

    Rahmen- und Schienenprofile bestehen aus einem starken stranggepressten Aluminiumprofil in modernem Design, das mit einer Beschichtung überzogen ist, die sich durch hohe Abrieb- und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Die Form des Hauptprofils des Fliegengitters macht zusätzliche Halterungen überflüssig. Der Rahmen und das zu öffnende Element des Fliegengitters werden mithilfe von Innenecken montiert. Das Fliegengitter kann mithilfe einer Dreifachsystemkonfiguration montiert werden.

    Spezifikation
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      The maximum dimension of the sliding insect screen wing is:

      • without connecting profile: 1500 x 2000 mm,
      • with the connecting profile: 1700 x 2500 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMRP_sliding_fly_screen
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Insektenschutz
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57_41
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInsect guards
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 21 17
    • OmniClassTitelInsect Screens
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows