Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-59S Door Double Outward Opening
MB-59S Door Double Outward Opening
    Aluprof

    MB-59S Door Double Outward Opening

    Google-Übersetzung,

    Das System MB-59S ist für Realisierungen bestimmt, die eine Wärme- und Schalldämmung der äußeren Gebäudeelemente erfordern, wie z. B.: verschiedene Arten von Fenstern, Türen, Fluren, Schaufenstern usw Rahmen und 59 mm für Flügel. Die Außenflächen dieser Abschnitte liegen in einer Fläche. Die Bautiefe der Torglieder beträgt sowohl für Zargen als auch für Flügel 50 mm. Dies ermöglicht es, den Effekt zu erzielen, die Flügel sowohl von der Außenseite als auch von der Innenseite mit Rahmen zu verkleiden.

    Fast alle Fenster- und Türsektionen haben eine Dreikammerstruktur, wobei die mittlere Kammer die Isolierkammer zwischen den thermischen Trennungen ist. Dank einer solchen Lösung war es möglich, schlanke, wirtschaftliche und steife Profile zu erhalten. Das Verbindungssystem mit thermischer Trennung ermöglicht die Anwendung von zweifarbigen Profilen - unterschiedlich auf der Innen- und Außenseite der Fassade. Im MB-59S- System gibt es profilierte "Omega"-förmige thermische Trennungen aus glasfaserverstärktem Polyamid. Eine solche Form der thermischen Trennstege gewährleistet eine sehr gute Wärmedämmung und die richtige Entwässerung aus den Innenkammern des Profils.

    Die Systemprofile MB-59S erfüllen die thermischen Anforderungen der Baustoffgruppe 2.1 nach DIN 4108. Die Dicke des darin verwendeten Füllmaterials darf in Fensterflügeln von 4 mm bis 40 mm reichen, während in Türen, Displays und in Festfenstern: von 4 mm bis 31 mm.

    Einer der Hauptvorteile des MB-59S- Systems ist die freie Auswahl der Hardware und der Montagemethoden. Dank der aufgebrachten Spezialnuten ermöglicht die Struktur des Türprofils die Montage verschiedener Arten von Scharnieren, der sogenannten Einsteckscharniere sowie von Befestigungselementen und Bolzen. Die Tür kann auch mit herkömmlichen Flächenscharnieren ausgestattet werden. Die Fensterprofile haben profilierte Nuten mit Abmessungen, die die Anwendung von ummantelten Beschlägen und Verbindungselementen gemäß den Normen der Europäischen Union ermöglichen, die sowohl für Aluminium- als auch für Kunststofffenster bestimmt sind. Diese Lösungen ermöglichen die Montage von Hardware, die von den meisten namhaften Unternehmen hergestellt wird.

    Die wesentliche Qualität der vorgestellten Struktur ist die Möglichkeit, Profile zu biegen und verschiedene Arten von Bögen und Bogenstrukturen zu erzielen.

    Spezifikation
    • Performance MB-59S:

      • Air Permeability: class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E1050, EN 1027:2001 
      • Windload resistance: class C3,  EN 12211:2001


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-59S_door_double_outward
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-59S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-07
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit