Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-60E EI Fire Single Doors
MB-60E EI Fire Single Doors
    Aluprof

    MB-60E EI Fire Single Doors

    4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    MB-60E EI ermöglicht die Herstellung von feuerbeständigen ein- oder zweiflügeligen Innen- oder Außentüren. Es ermöglicht auch die Herstellung von „technischen Fenstern“ und feuerfesten Trennwänden. MB-60E EI-basierte Konstruktionen sind EI15 oder EI30 nach PN-EN 13501-2+A1:2010 klassifiziert. Das System ist als nicht feuerausbreitend (NRO) klassifiziert.

    Diese Lösung basiert auf Aluminiumprofilen mit thermischer Trennung (System MB-60E) mit einer Profilbautiefe von 60 mm. Die Feuerbeständigkeit der Konstruktion wird durch ihre Brandschutzkomponenten gewährleistet, die in Innenkammern ihrer Profile montiert sind. Darüber hinaus werden Konstruktionen mit intumeszierenden Bändern ausgestattet, die eine Ausbreitung des Feuers verhindern.

    Spezifikation
    • ADVANTAGES

      • our solution has been designed and then tested at the ITB in two fire-rating classes: EI15 and EI30
      • elements of the GKF fire insulation are inserted in the insulation spaces between the profiles
      • max wall height is 2.47m
      • max. width of a single module is 1,4 m
      • unlimited width of single walls,
      • constructions have been tested with hardened glass, that are much stronger and more resistant to impact than not-hardened glass.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-60E-EI-Fire-Single-Doors
    • ProduktfamilieFire rated systems
    • ProduktgruppeMB-60E EI
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_80_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke and fire barriers
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 31
    • OmniClassTitelFire Doors
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit