Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-77HS HI Lift&Slide Door Narrow Mullion Fixed-Slide-Slide-Fixed
Aluprof

MB-77HS HI Lift&Slide Door Narrow Mullion Fixed-Slide-Slide-Fixed

Google-Übersetzung,

Das „Hebe-Schiebe“-Türprodukt MB-77HS ist eine ideale Lösung, um Innenräume oder Wintergärten mit dem Außenbalkon, der Terrasse oder dem Gartenbereich zu verbinden. Es bietet sowohl einen reibungslosen als auch einen leisen Gleitbetrieb und kann die Vorteile eines schönen Tages im Freien in den Wohnraum bringen. Darüber hinaus ist das MB-77HS aufgrund seines Designs und seiner Funktionsweise eine großartige platzsparende Öffnung und greift ohne Kompromisse nicht in den freien Raum über die inneren oder äußeren Grenzen des Rahmens ein. Die MB-77HS bietet eine hervorragende Wetterfestigkeit zusammen mit einer verbesserten thermischen Leistung und erfüllt alle Anforderungen, die mit diesem Produkttyp verbunden sind. Der MB-77HS ist in zwei verschiedenen Optionen erhältlich, in Bezug auf die Wärmeleistung wird er weiter in „ST“ und „HI“, Standard oder hochisoliert kategorisiert. Das Design und die Anordnung der Systemprofile ermöglichen luxuriöse Öffnungen mit großen Abmessungen, die Doppel- und sogar Dreifachglaseinheiten aufnehmen, die in Verbindung mit den Bestandteilen und innovativen technischen Lösungen dazu beitragen, ein hohes Maß an thermischer und akustischer Leistung zu erreichen.

Spezifikation
  • TECHNICAL PARAMETERS:

    • Air Permeability class 4, EN 12207
    • Watertightness up to class 9A (600Pa), EN 12208
    • Windload resistance to class C4, EN 12210
    • Thermal insulation UW from 0,84 W/(m2K)*

    * for door leaf: 3.0 x 2.9 m, infilled with triple glazing units Ug 0.5 W/(m2K) and warm spacer  Chromatech Ultra

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-77HS-HI-Narrow-Mullion-Fixed-Slide-Slide-Fixed
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-77HS HI
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-14
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)77
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
  • Klassifizierung08 32 13
  • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 19
  • OmniClassTitelSliding Metal Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit