Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-79N CSF Window TypeA 2sash SideHung-Fix
MB-79N CSF Window TypeA 2sash SideHung-Fix
    Aluprof

    MB-79N CSF Window TypeA 2sash SideHung-Fix

    Google-Übersetzung,

    Die nach außen öffnenden Slim-Profile-Fenster MB-79N CSF wurden für die anspruchsvollsten Kunden in Großbritannien entwickelt und bieten fortschrittliche Technologie und raffinierte Details. Das macht sie zu einer hervorragenden Wahl für Hersteller, Architekten, Bauträger und Hausbesitzer, die Wert auf Qualität, Ästhetik und Energieeffizienz legen.

    Mit seinem thermisch getrennten Dreikammerprofil verbindet MB-79N CSF minimalistisches Design mit hoher Dämmleistung. Seine Vielseitigkeit ermöglicht die Herstellung verschiedener Fenstertypen, darunter Fest-, Dreh- und Klappfenster. Das System ist in zwei ästhetischen Varianten erhältlich: einer bündigen Variante, bei der der Flügel mit dem Rahmen abschließt und so ein einheitliches Erscheinungsbild schafft, und einer erweiterten Variante, bei der der Flügel dezent hervorsteht und so eine markantere Optik schafft.

    Auf vielfältige Bedürfnisse zugeschnitten

    Das Produkt ist auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten und in zwei Wärmedämmvarianten erhältlich. Die Version MB-79N CSF ST ist eine kostengünstige Lösung, die solide Wärmedämmung zu einem niedrigeren Preis bietet. Die Version MB-79N CSF SI verfügt über spezielle Dämmeinsätze in den Wärmebrücken, was die Energieeffizienz weiter steigert. Dadurch eignet sich das MB-79N CSF-System sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeanwendungen und ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen, die spezifischen Design- und Energieanforderungen gerecht werden.

    Eine Marktneuheit: das innovative Hybridscharnier

    Exklusiv für dieses Flügelfenster wurde ein bahnbrechendes Hybridscharnier entwickelt. Diese innovative Lösung zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Tragkraft von bis zu 80 kg aus. Dank dieses Scharniers können größere und schwerere Fenster gefertigt werden, ohne dass dabei ein hohes Maß an Sicherheit, Langlebigkeit und Funktionalität verloren geht.

    Spezifikation
    • A market-first: the innovative hybrid hinge

      A pioneering hybrid hinge has been developed exclusively for this casement window. This innovative solution boasts an exceptional load-bearing capacity of up to 80 kg. Thanks to this hinge, larger and heavier windows can be fabricated while maintaining high levels of security, durability, and functionality.

      MB-79N CSF advantages for fabricators:

      • Simplified assembly and optimised production time – the manufacturing process has been streamlined, with dedicated tools enabling quick and efficient fabrication.
      • Versatile applications – the ability to create different window types (fixed, side-hung, and top-hung) in two design variants (flush and extended casement).
      • Unique market advantage – the hybrid hinge represents a significant advancement in UK window design, enabling the use of heavier window elements in construction projects.

      MB-79N CSF advantages for architects

      • Minimalist aesthetics – slim profiles and a wide range of colour options support modern, visually appealing designs.
      • Design flexibility – the option of two casement styles (flush and extended) allows seamless adaptation to diverse architectural and functional requirements.
      • Energy efficiency – the system meets energy-saving and environmental performance standards.

      Advantages of MB-79N CSF for developers and homeowners:

      • Reduced energy costs – excellent thermal insulation helps lower heating expenses.
      • Security and comfort – burglary-resistant strips and the option of reinforced glazing enhance safety.
      • Long-term durability – anodised or powder-coated profiles ensure resistance to weather conditions and years of trouble-free use.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermb-79n-csf-window-typea-2sash-sidehung-fix
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-79N CSF
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit