Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-79N US Window Type B 2-sash Vertical Fix Bottomhung Casement
MB-79N US Window Type B 2-sash Vertical Fix Bottomhung Casement
    Aluprof

    MB-79N US Window Type B 2-sash Vertical Fix Bottomhung Casement

    4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der ALUPROF MB-79N US ist eine kostengünstige und funktionale Lösung, die allen technischen Anforderungen gerecht wird. Das System dient zum Bau von Fenstern mit von außen unsichtbaren Flügeln. In einer Reihe benachbarter fester und bedienbarer Fenster ist es unmöglich, zwischen den beiden Typen zu unterscheiden. Das Ergebnis ist eine Ansicht, bei der die Fenster unabhängig von ihrer Funktion eine einheitliche Ansicht bieten.

    Das MB-79N US-System ist eine fein abgestimmte Lösung. Es sind zwei Versionen des Rabatts verfügbar; Der Rahmen vom Typ A bedeckt den Flügel teilweise, während der Rahmen vom Typ B ihn vollständig bedeckt, in einer idealen Nachahmung eines festen Fensters. Die Außenflächen des an den bedienbaren und feststehenden Fenstern angebrachten Glases liegen auf derselben Ebene. Durch ein kundenspezifisches Anpassungsprofil können Rahmen und Traversen aus dem Grundsystem MB-79N für die verdeckt liegenden Schiebefenster verwendet werden.

    Mit der MB-79N US können großformatige, schwere Fenster produziert werden. Wie das grundlegende Fenstersystem MB-79N zeichnen sich diese Strukturen sowohl durch ihre hohe Wärme- und Schalldämmung als auch durch ihre wasser- und luftdichten Eigenschaften aus. Der MB-79N US erfüllt alle Anforderungen an Energieeffizienz und Umweltschutz.

    Spezifikation
    • Functions and aesthetics

      • the structural depth of the profiles is 70 mm for the frame and 79 mm for the sash
      • the profiles are designed for triple-glazing, with the central section serving as insulation between thermal breaks that are 33.5 or 36 mm wide
      • the sash features an innovative, reinforced thermal break section which is highly deflection-resistant
      • Like the MB-79N, this system makes it possible to produce windows in one of three thermal insulation variants. The MB-79N US E is the most economic solution, featuring a one-component, central gasket. The MB-79N US ST is fitted with a two-component gasket, while the MB-79N US SI, which offers the best thermal insulation, is based on a profile fitted with the appropriate insulating inserts in the thermal break zone and a two-component, central gasket
      • the windows have excellent Uf values, placing the system among the clear market leaders in its category
      • the custom-designed shape of the one- or two-component central gasket, complete with an insulating section, provides high airtightness and watertightness performance. The glazing gaskets and weatherstrips also contribute to this
      • both the Standard and Prestige closed-form glazing beads mean that the infill can be firmly fixed in place, making it much easier to obtain burglary-resistant structures
      • the internal glazing gaskets are deeply embedded in the glazing beads, making them barely visible from the inside
      • the maximum dimensions for a window sash are an HS of 2.7m and Ls of 1.7m. The maximum weight of the sash is 160 kg.
      • The thickness of the panes of glass ranges from 1.5 to 44.5 mm for the window frame and from 12 to 52.5 mm for the window sash. This wide range of options means that every commonly available type of single-glazing, double-glazing, acoustic and burglary-resistant glass can be used
      • the use of typical ‘Euro’-type grooves means that most of the available hardware for aluminium and plastic can be installed, including concealed aluPilot hardware from Winkhaus handles with or without a rosette can be used for the windows
      • The MB-79N US is compatible with other ALUPROF solutions, particularly those from the MB-79N family. As a result, a great many of the parts, such as glazing beads, gaskets, hardware and most accessories, can be used interchangeably
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermb-79n-us-si-window-typeb-2sash-vertical-fix-bottomhung-casement
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-79N US
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows