Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
MB-86 Panel Door AD07 Single
Aluprof

MB-86 Panel Door AD07 Single

4.6 out of 5 stars4.6(79 reviews)
Google-Übersetzung,

Die Konstruktion basiert auf dem System der wärmeisolierten Aluminiumprofile MB-86, das das technologisch fortschrittlichste Türsystem im Angebot von ALUPROF ist. Das Flügelprofil ist für die Verbindung mit speziellen Türfüllungen geeignet, außen bündig mit dem Türrahmen. Sie können durch ein- oder zweiseitiges Kleben an tragenden Profilen befestigt werden. Die Möglichkeit der Verwendung von verdeckt liegenden Bändern erhöht zusätzlich den ästhetischen Wert der Türen.

Es ist in vier Versionen erhältlich: ST, SI, SI+ und AERO. Paneeltüren sind aufgrund ihrer technischen Parameter eine perfekte Lösung zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. Sie bieten auch die innovative Möglichkeit, das Paneel mit einem doppelseitigen Klebeband in der Struktur zu befestigen.

Die Paneeltüren von Aluprof zeichnen sich sowohl durch ein elegantes Aussehen als auch durch hohe technische Parameter aus, und unter Berücksichtigung der verfügbaren Gesamtabmessungen der Konstruktion und der Möglichkeit, die Türen in größeren Schaufenstern zu verwenden, bieten sie eine große Freiheit bei der Anordnung der Eingang in ein Gebäude. Es ist ein idealer Vorschlag für diejenigen, für die das Zuhause viel mehr ist als nur ein Ort zum Leben.

Spezifikation
  • DATA AND TECHNICAL PARAMETERS:

    • Frame/leaf depth: 77 mm, 95 mm
    • Filling panel thickness: 22 – 95 mm
    • Maximum leaf dimensions: L up to 1400 mm, H up to 2600 mm
    • Air permeability: Class 4, PN-EN 12207:2001
    • Water tightness: Class E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001
    • Wind resistance: Class C5/B5, PN-EN 12210:2001
    • Thermal insulating power: Ud up to 0,44 W/m2K (for panel of 95 mm)
    • RC2 anti-burglary class
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-86-Panel-Door-AD07-Single
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-86 panel doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
  • IFCClassificationTürblatt
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 13 16
  • Format2014TitelAluminum Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors