Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-86SI feststehende Fenster
MB-86SI feststehende Fenster
MB-86SI feststehende Fenster
    Aluprof

    MB-86SI feststehende Fenster

    4.8 out of 5 stars4.8(18 reviews)

    Die neue Fenster- und Türenserie MB-86 wurde entwickelt, um die zunehmend strengeren gesetzlichen Auflagen und die Nachfrage nach energiesparenderen Konstruktionen bei neuen Fenstern und Türen zu erfüllen. Sie ist in den Varianten ST, SI und AERO vefügbar und das erste Aluminiumsystem, das eine Kombination aus Silica-Aerogel und nicht gewobener Glasfaserfüllung verwendet. Damit erreichen wir eine branchenweit führende Wärmedämmleistung. Außerdem weisen die Profile eine außergewöhnlich hohe Steifigkeit auf, die größere und schwerere Fenster ermöglicht. 

    Spezifikation
    • Eigenschaften und Vorteile:

      • Große Auswahl an Profilen innerhalb des Systems
      • Neu geformte, hoch wärmedämmende thermische Trennungen
      • Mitteldichtung aus mehreren Komponenten
      • Verglasungsstreifen mit zusätzlicher Dichtungsoption
      • Verglasung bis zu 67,5 mm, passt zu allen Arten von Zweikammerverglasung, schalldämmender
      • und einbruchhemmender Verglasung
      • Geeignet für eine Vielzahl von Beschlägen, einschließlich verdeckt liegender Bänder
      • Entwässerung in herkömmlicher und verdeckt liegender Version erhältlich
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-86_SI_fixed_windows
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-86 SI windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-23
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows