Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-MM50N Curtain Wall
MB-MM50N Curtain Wall
    Aluprof

    MB-MM50N Curtain Wall

    Google-Übersetzung,

    Die Fassade ALUPROF MB-MM50N ist eine hochmoderne Pfosten-an-Pfosten-Konstruktion, die als Antwort auf die immer höheren Anforderungen an moderne Vorhangfassadensysteme entwickelt wurde. Sie wurde hauptsächlich für den skandinavischen Markt entwickelt und bietet eine Reihe einzigartiger architektonischer, baulicher und funktionaler Merkmale, die sie von anderen Systemen abheben. Die hervorragenden Wärmeeigenschaften ermöglichen die Umsetzung von Gebäudeentwürfen mit Schwerpunkt auf hoher Energieeffizienz.

    Das MB-MM50N verfügt über 50 mm breite Sichtprofile und ist strukturell mit dem ALUPROF MB-MT50N verwandt. Dadurch entsprechen die Komponenten und der Herstellungsprozess den Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung und dem Konzept einer Kreislaufwirtschaft. Die im System verwendeten Lösungen ermöglichen sowohl die Optimierung der für die Herstellung der Fassade erforderlichen Materialmengen als auch die Minimierung der für die Montage der Struktur auf der Baustelle erforderlichen Zeit.

    Das MB-MM50N bietet zahlreiche Funktionen, die die Vorfertigung und Lagerung der Teile vereinfachen, was für Fassadenhersteller ein großer Vorteil ist. Ein einzigartiger Aspekt des Systems ist die einheitliche Profilreihe und die Möglichkeit, eine Struktur in einer Pfosten- (vertikal) und Riegel- (horizontal) Konfiguration zu installieren. Ein weiterer Vorteil des Systems besteht darin, dass die Segmente der Struktur mithilfe der Halbpfosten schnell installiert und verbunden werden können.

    In puncto Funktionalität bietet das MB-MM50N eine hohe Flexibilität bei der Verwendung von Bedienelementen auf Basis klassischer Fenster- und Türsysteme von ALUPROF, Hebe-Schiebe-Lösungen und ausschließlich für Fassaden konzipierten Systemen wie Kipp- oder Kipp-Schiebefenstern sowie Dachfenstern. Dank seiner zahlreichen Funktionen eignet sich das MB-MM50N ideal für die schnelle und effiziente Realisierung funktionaler Fassaden mit hervorragenden technischen Parametern.

    Spezifikation
    • Functions and aesthetics:

      • a series of profiles with dimensions from 50 to 225 mm
      • the frames of a structure can be built from one profile
      • insulating glass units with a thickness of 24 to 64 mm can be used
      • high load-bearing mullion-transom connectors mean that glass weighing up to 880 kg can be used
      • simple, automated processing of profiles and accessories
      • the mullions and transoms are cut straight eliminating labour-intensive processing such as cutting a transom to adjust it and streamlining the fabrication process for a structure significantly
      • the system shares TORX screws and two-component PET/PE insulators with the MB-MT50N façade
      • the gaskets ensuring high-performance air- and watertightness are the same as for the MB-MT50N
      • the profiles can be screwed together on the shop floor and the ladders can be assembled there
      • the series of half-mullions, measuring from 50 to 225 mm enable the rapid assembly of ladders and segments. They are also suitable for the MB-MT50N profiles
      • the profiles are used to reinforce the mullions and also as connector profiles
      • infill drainage and ventilation are provided to each infill area by openings in the horizontal clamping strip
      • the system is compatible with fixing solutions from ADJUFIX, which are popular on the Scandinavian market.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermb-mm50n-curtain-wall
    • ProduktfamilieFaçade systems
    • ProduktgruppeMB-MM50N Curtain Wall
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 40 00
    • Format2014TitelEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27
    • OmniClassTitelGlazed Facade and Roof Structures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit