Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-MT50N Curtain Wall
MB-MT50N Curtain Wall
    Aluprof

    MB-MT50N Curtain Wall

    Google-Übersetzung,

    Der   MB-MT50N ist in zwei thermischen Versionen mit innovativen Isolatoren erhältlich. Die Standardversion verfügt über einen ABS/TPE-Isolator und die SI-Version ist mit einem PET/PE-Isolator ausgestattet, wodurch eine sehr geringe Wärmeübertragung der Fassade erreicht werden kann. Der minimale Uf-Wert von 0,55 W/(m2K) ist ein Beweis dafür, dass MB-MT50N die Zertifizierungsanforderungen des Passivhaus-Instituts in Darmstadt erfüllt. Eines der markantesten Merkmale der Konstruktion ist der zusätzliche Abschnitt unter der Dichtungsstelle in den Pfostenprofilen und die zwei Reihen von Pfostenprofilen, die die Möglichkeit bieten, sogenannte zweireihige Riegel zu verwenden. Dies bedeutet, dass das System den Planern viel Freiheit bietet und die Erstellung von Fassaden mit komplexen Strukturen ermöglicht, während das effiziente Kaskadenentwässerungssystem deren problemlose Verwendung garantiert.

    Auch funktional bietet das MB-MT50N höchste Flexibilität beim Einsatz von Bedienelementen auf Basis klassischer ALUPROF-Fenster- und Türsysteme, Hebe-Schiebe-Lösungen und reiner Fassadensysteme wie Kipp- oder Kipp-Schiebefenster sowie Dachfenster.

    Spezifikation
    • Functions and aesthetics:

      • a range of mullions and transoms meeting the highest static requirements while maximising economy (profiles and partition thicknesses). The profiles are available in the following depths: mullions from 50 to 250 mm; row 1 transoms from 20 to 254.5 mm; row 2 transoms from 85 to 175 mm
      • insulating glass with a thickness of 20 to 64 mm can be used
      • high thermal performance in both the SI and standard versions
      • excellent watertightness and wind load resistance
      • the socket of the central mullion and transom is open, permitting assembly by screwing without additional drilling
      • the width of the central socket is reduced, providing an increased displacement compensation capability
      • a three-stage, cascading drainage system for every type of mullion-to-transom and transom-to-transom connection
      • the shape of the water channel facilitates the installation of drainage components and connectors from the front of the mullion
      • the innovative SI insulator, featuring a hard core provides a more secure screw installation, easier processing and damage-free transportation
      • the new shape of the half-mullion simplifies the assembly from two parts. It features a new sealing system and the possibly of ladder installation
      • standardised installation screws with torx sockets simplify installation and provide secure attachment
      • internal gaskets with a customised shape and corners tailored to them provide high thermal performance
      • available as a quick-action coupling system for mullion-transom connection which is suitable for glass with a maximum weight of 300 kg
      • various kinds of façade assembly; classic mullion and transom assembly, ladder installation and rapid modular assembly are all possible
      • the system is designed for maximum simplicity and the automated processing of individual profiles and accessories.
      Technische Spezifikation
      • Referenznummermb-mt50n-curtain-wall
      • ProduktfamilieFaçade systems
      • ProduktgruppeMB-MT50N Curtain Wall
      • TypMontage (mehrere Objekte)
      • Veröffentlichungsdatum2024-05-06
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inPolen
      • Hergestellt inPolen
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
      • IFCClassificationVorhangfassade
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
      • Klassifizierung08 40 00
      • Format2014TitelEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
      • OmniClassNummer23-13 33 27
      • OmniClassTitelGlazed Facade and Roof Structures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit