Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-SR50N A Overlapping facade system for wood and steel
Aluprof

MB-SR50N A Overlapping facade system for wood and steel

Google-Übersetzung,

Aluprof hat sein Überlappungssystem MB-SR50N A auf Basis der Pfosten-Riegel-Wand MB-SR50N geschaffen. Das System ermöglicht es, Baumaterialien mit unterschiedlichen Eigenschaften zu kombinieren, die von außen und innen unterschiedlich aussehen. Äußere Aluminiumelemente gewährleisten einen dauerhaften Schutz der inneren Skelettkonstruktion vor Witterungseinflüssen. Für den Bau der tragenden Konstruktion können zwei Arten von Materialien verwendet werden: Holzkonstruktionsprofile verleihen dem Innenraum aufgrund der natürlichen Schönheit des Holzes einen spezifischen Charakter, der eine angenehme und gemütliche Atmosphäre schafft, während Stahlprofile für die Konstruktion erforderlich sein können Ausführung des Industriedekors oder bei großen Stützenabständen.

Spezifikation
  • TECHNICAL PARAMETERS

    • width of the mullions: 50 mm
    • width of the transoms: 50 mm
    • glazing with translucent units
    • max. weight of the infill up to 600 kg
    • thermal insulation: Uf from 0.72 W/(m2K)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-SR50N-A_Overlapping-facade-system
  • ProduktfamilieFaçade systems
  • ProduktgruppeMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
  • Klassifizierung08 44 13
  • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClassNummer23-13 33 27 11
  • OmniClassTitelCurtain Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit