Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-SR50N Pfosten-Riegelwand
MB-SR50N Pfosten-Riegelwand
    Aluprof

    MB-SR50N Pfosten-Riegelwand

    4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)

    Das System ist für die Planung und Fertigung von leichten flachen Vorhangwänden als aufgehängte oder füllende Konstruktionen sowie von Dächern, Oberlichtern und anderen Konstruktionen bestimmt. Es stellt eine Variante des populären Fassadensystems MB-SR50 dar und trägt den aktuellen Trends in der Architektur Rechnung. 

    Die Form von Pfosten und Riegeln lässt ästhetische Fassaden mit sichtbaren schmalen Trennlinien errichten und sichert zugleich die Dauerhaftigkeit und Festigkeit der Konstruktion. Die für das System MB-SR50 charakteristische Abrundung der Profile mit dem Radius von 2,5 mm wurde im System MB-SR50N mit der sog. scharfen Kante ersetzt. Dadurch wird die Optik der Fassade verbessert - die angewandten Profilformen können so ausgewählt werden, dass sie im Innenbereich der Vorhangfassade zu einer optischen Einheit verschmelzen. In der Ansicht bildet die verbaute Verglasung ein einheitliches Fachwerk. Dies ermöglicht zugleich eine ästhetische und genaue Verbindung mit anderen Bauteilen: Innenwänden und aufgehängten Decken.

    Charakteristisch für das System MB-SR50N sind auch ein breiter Maßbereich für Pfostenprofile (von 65 mm bis 325 mm) und Riegelprofile (von 5 mm bis 189,5 mm) sowie moderne Lösungen für Zubehör und Verbindungsprofile. Sie ermöglichen, den Bereich von übertragenen Kräften zu erhöhen - die Füllung eines Festmoduls der Fassade kann bis zu 450 kg schwer sein. Das System MB-SR50N gewährt auch Freiheit bei der Planung von Befestigungspunkten der Fassade, und ein breiter Verglasungsbereich ermöglicht den Einsatz von großflächigen Gläsern und 3-Scheiben-Verbundglas.

    Der Einsatz eines durchgehenden Isolierstegs aus dem Dämmmaterial Hart-PVC sowie von profilierten EPDM-Glasdichtungen sorgt für das entsprechende Wärmedämmvermögen und begrenzt aufs Minimum die Tauwasserbildung an den Aluminiumteilen.


    Spezifikation
    • Eine ästhetische Variante des Systems MB-SR50N sind - wie auch bei früheren Vorhangwänden in Pfosten-Riegelbauweise — die Varianten PL (sog. horizontale und vertikale Linie, in der die horizontale und vertikale Gliederung optisch hervorgehoben wird) und die Variante EFEKT, Semi-Structural-Glazing-Fassade. Besonders bemerkenswert ist jedoch die Variante mit erhöhtem Wärmeschutz MB-SR50N HI, in der spezielle 2-Komponenten-Isolatoren eingesetzt wurden.

      Im System MB-SR50N können Fenster und Türenunterschiedlicher Art eingesetzt werden, davon auch spezielle Fassadenfenster: Klappflügelfenster  und Dachflächenfenster. Einen besonderen Eindruck macht die Fassade mit integrierten Fenstern, für die das System MB-SR50 IW die Basis darstellt.

      Durch den Einsatz von nicht brennbaren Sandwich-Paneelen, wie Mineralwolle und Gipskartonplatten, im Sturz- und Brüstungsbereich, kann er - wie das auch bei anderen ALUPROF Fassadensystemen der Fall ist -in Feuerschutzklassen EI30 und EI60 (je nach Aufbau) klassifiziert werden.

      Zur Ausführung einer horizontal und vertikal geteilten Wand wurden spezielle Laschprofile sowie speziell angepasste Andruck- und Abdeckleisten entwickelt. Dadurch gibt es keine Einschränkungen in der Gestaltung des Baukörpers und es kann auf den Einsatz von speziellen Winkelprofilen verzichtet werden. Das Referenzdokument für die Konformitätserklärung für Vorhangfassaden im System MB-SR50N ist die europäisch harmonisierte Norm „PN-EN 13830 Vorhangfassaden - Produktnorm“.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-SR50N_mullion_transom_curtain_wall
    • ProduktfamilieFaçade systems
    • ProduktgruppeMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-11
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 44 13
    • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit