Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-SR60N HI+ Mullion-Transom Curtain Wall
Aluprof

MB-SR60N HI+ Mullion-Transom Curtain Wall

Google-Übersetzung,

Dieses Fassadensystem wurde für die Herstellung von leichten, flachen, hängenden oder gefüllten Vorhangfassaden und anderen räumlichen Strukturen entwickelt. Die 60 mm breiten Pfosten und Riegel ermöglichen den Bau ästhetisch ansprechender Fassaden mit sichtbaren schmalen Trennlinien, um die Haltbarkeit und Festigkeit der gesamten Struktur zu gewährleisten. Pfosten und Riegel können innen ausgerichtet werden und helfen, unterschiedliche Versionen des äußeren Erscheinungsbildes zu erhalten. Das MB-SR60N-System bietet eine hervorragende Leistung und bietet Freiheit bei der Gestaltung des Raums sowie die Vielfalt der zu öffnenden Elemente, die in der Fassade installiert werden können.

Besonders hervorzuheben ist die Version mit verbesserter Wärmedämmung: MB-SR60N HI+, die spezielle Isolatoren verwendet.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-SR60N-hi
  • ProduktfamilieFaçade systems
  • ProduktgruppeMB-SR60N Mullion-transom curtain walls
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
  • Klassifizierung08 40 00
  • Format2014TitelEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
  • OmniClassNummer23-13 33 27
  • OmniClassTitelGlazed Facade and Roof Structures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit