SKT OPOTERM 230/210 Top mounted roller shutterSKT OPOTERM 230/210 Top mounted roller shutterSKT OPOTERM 230/210 Top mounted roller shutter
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
Aluprof

SKT OPOTERM 230/210 Top mounted roller shutter

Google-Übersetzung,

Das Aufsatzrollladensystem ist ein Produkt, das sich an diejenigen richtet, die nach funktionalen Lösungen suchen. Rollläden auf der Basis von SKT OPOTERM sind sowohl für Neubauten als auch für renovierte Gebäude (Austausch von Fenstern) bestimmt. Bei diesem Auf-Fenster-Montagesystem wird der Kasten mittels eines geeigneten Profils direkt am Fensterrahmen montiert. Diese Profile sind mit den meisten Fenster- und Türrahmenprofilen (Aluminium, Holz und PVC) kompatibel. Boxen sind aus hochwertigen PVC-Komponenten gefertigt und zeichnen sich durch eine erhöhte Wärmedämmung aus. Das Aufsatzrollladensystem SKT Opoterm von Aluprof hat vom renommierten Forschungszentrum IFT Rosenheim ein wärmedurchgangsbezogenes Zertifikat erhalten. Die Rollladen wurden mit EPS (Neopor, Wärmedämmstoff) geprüft – die Prüfungen basierten auf den aktuellen Normen und Berechnungsmethoden. Das Produkt zeigte eine sehr gute Wärmedurchgangsleistung, z. B. erzielte die SKT 230/170-Box mit integriertem Insektenschutzgitter einen Usb-Koeffizienten von 0,73 W / (m²K) bei gleichzeitig hoher Bedienbarkeit zur Beschattung größerer Glasflächen. Das System ist auch mit schmalen Kanälen aus stranggepresstem Aluminium für Maxi- und Miniprofile erhältlich, um eine zusätzliche Rahmenisolierung zu ermöglichen, um den Wärmeverlust zu minimieren.

Auf Kundenwunsch kann das Aufsatzsystem SKT Opoterm mit einem im Rollokasten (MOSKITO) eingebauten Insektenschutzgitter ausgestattet werden. Durch dieses integrierte System arbeiten Rollladen und Insektenschutz unabhängig voneinander.

Bauherren, die ihren Rollladen zu einem dekorativen Element machen möchten, können den Rollladenkasten unintegriert lassen und die sichtbaren Elemente farblich an den Fensterrahmen anpassen – das geht mit Rollladenkästen aus stranggepresstem Aluminium. Für Gebäude mit sehr dünnen Wänden, bei denen die Integration nicht möglich ist, besteht die Möglichkeit, die Variante mit abgerundetem Seitenprofil zu verwenden. Dies ist eine sehr ästhetisch ansprechende Lösung, die zu jedem Interieur passt. Dies ist auch eine sehr verbreitete Lösung auf dem französischen Markt.

Darüber hinaus kann das SKT OPOTERM-System Profile mit Polyurethanschaum und PVC verwenden.


Spezifikation
  • Technical parameters of the system:

    - Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation

    - Roller shutter boxes available in sizes: 230/170, 230/210, 255/240

    - Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter

    - Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles

    - Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option

Technische Spezifikation
  • Referenznummerskt-opoterm-230-210-top-mounted-roller-shutter
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeSKT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameShutters
  • UNSPSCCode30151801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_84_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller shutters
  • Klassifizierung10 71 13.13
  • Format2014TitelExterior Shutters
  • OmniClassTitelExterior Shutters
  • OmniClassNummer23-17 21 11 13
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika
Albanien
Anguilla
Afghanistan
Ägypten
Amerikanisch-Samoa
Argentinien
Andorra
Antigua und Barbuda
Bahrain
Algerien
Australien
Bolivien
Österreich
Aruba
Iran
Angola
Cookinseln
Brasilien
Weißrussland
Barbados
Irak
Benin
Föderierte Staaten von Mikronesien
Chile
Belgien
Belize
Israel
Botsuana
Fidschi
Kolumbien
Bosnien und Herzegowina
Bermuda
Jordanien
Burkina Faso
Französisch-Polynesien
Ecuador
Bulgarien
Britische Jungferninseln
Kuwait
Burundi
Guam
Falklandinseln (Malvinen)
Kroatien
Kanada
Libanon
Kamerun
Kiribati
Französisch-Guyana
Zypern
Besondere Gemeinde
Oman
Kap Verde
Marshallinseln
Guyana
Tschechische Republik
Kaimaninseln
Palästina
Zentralafrikanische Republik
Nauru
Paraguay
Dänemark
Sankt Martin
Katar
Tschad
Neukaledonien
Peru
Estland
Costa Rica
Saudi-Arabien
Komoren
Neuseeland
Suriname
Färöer
Kuba
Syrien
Elfenbeinküste
Niue
Uruguay
Finnland
Curaçao
Türkei
Demokratische Republik Kongo
Norfolkinsel
Venezuela
Frankreich
Dominica
Vereinigte Arabische Emirate
Dschibuti
Nördliche Marianen
Deutschland
Dominikanische Republik
Jemen
Äquatorialguinea
Palau
Gibraltar
El Salvador
Armenien
Eritrea
Papua-Neuguinea
Griechenland
Grönland
Aserbaidschan
Äthiopien
Pitcairninseln
Guernsey
Grenada
Bangladesch
Gabun
Samoa
Ungarn
Guadeloupe
Bhutan
Ghana
Salomonen
Island
Guatemala
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Guinea
Osttimor
Irland
Haiti
Brunei Darussalam
Guinea-Bissau
Tokelau
Isle of Man
Honduras
Kambodscha
Kenia
Tonga
Italien
Jamaika
China
Lesotho
Tuvalu
Jersey
Martinique
Weihnachtsinsel
Liberia
Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten
Lettland
Mexiko
Kokosinsel (Keeling)
Libyen
Wallis und Futuna
Liechtenstein
Montserrat
Georgien
Madagaskar
Vanuatu
Litauen
Nicaragua
Hongkong
Malawi
Luxemburg
Panama
Indien
Mali
Mazedonien (EJRM)
Puerto Rico
Indonesien
Mauretanien
Malta
Sankt Kitts und Nevis
Japan
Mauritius
Moldawien
Sankt Lucia
Kasachstan
Mayotte
Monaco
Sankt Pierre und Miquelon
Kirgisistan
Marokko
Montenegro
Sankt Vincent und die Grenadinen
Laos
Mosambik
Niederlande
Saint-Barthélemy
Macao
Namibia
Norwegen
Sint Maarten
Malaysia
Niger
Polen
Bahamas
Malediven
Nigeria
Portugal
Republik Trinidad und Tobago
Mongolei
Kongo
Rumänien
Turks- und Caicosinseln
Myanmar (Birma)
Réunion
Russland
Jungferninseln
Nepal
Ruanda
San Marino
USA
Pakistan
Sankt Helena
Serbien
Philippinen
São Tomé und Príncipe
Slowakei
Singapur
Senegal
Slowenien
Südkorea
Seychellen
Spanien
Sri Lanka
Sierra Leone
Svalbard und Jan Mayen
Taiwan
Somalia
Schweden
Tadschikistan
Südafrika
Schweiz
Thailand
Südsudan
Ukraine
Turkmenistan
Sudan
Vereinigtes Königreich
Usbekistan
Swasiland
Vatikanstadt
Vietnam
Tansania
Åland
Gambia
Togo
Tunesien
Uganda
Westsahara
Sambia
Simbabwe