Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SkyTwin Flush-Mounted Roller Shutter System
SkyTwin Flush-Mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SkyTwin Flush-Mounted Roller Shutter System

    Google-Übersetzung,

    SkyTwin ist die erste Lösung auf dem Markt, die einen Außenrollladen und einen Screen-Sonnenschutz in einem einzigen Produkt vereint. Durch diese innovative Integration entsteht ein kompaktes Hightech-System, das das ganze Jahr über eine hervorragende Wärmedämmung bietet und zu erheblichen Einsparungen bei den Heiz- und Kühlkosten führt.

    SkyTwin ist das Ergebnis der sorgfältigen Arbeit eines Ingenieurteams, das sich darauf konzentrierte, ein Produkt zu schaffen, das nicht nur die Erwartungen anspruchsvoller Investoren erfüllt, sondern sich auch als interessante Alternative für Sonnenschirmhersteller erweist. Angesichts der Tatsache, dass Platzersparnis, Kostenoptimierung und schnelle Montage für produzierende Unternehmen heute von großer Bedeutung sind, wurden viele der Komponenten verwendet, die früher von Aluprof für Außenrollläden und Screens angeboten wurden.

    Durch die Verwendung eines ZIP- Screens kann das Produkt auch als Insektenschutz dienen und Innenräume vor Insekten schützen.

    Die Steuerung in SkyTwin- Systemen ist vollständig automatisiert. Es können Aluprof-Motoren der AM- und DM- Serie sowie spezielle Elero- und Somfy- Antriebe verwendet werden, die in folgenden Versionen erhältlich sind: mit mechanischen oder elektronischen Endschaltern, mit Funkempfänger sowie mit Hinderniserkennung. Je nach Projektanforderung können sie einzeln, zentral, in Gruppen oder mit dedizierten Solar- oder Windsensoren betrieben werden.

    Aufgrund ihrer reflektierenden, durchlässigen, durchlässigen und absorbierenden Eigenschaften hemmen die in Screens verwendeten Spezialstoffe die Entstehung des Treibhauseffekts im Raum, was dazu beiträgt, eine konstante, angenehme Temperatur aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine gute Sicht nach außen zu gewährleisten. Ein wichtiges Element ist die Wahl des geeigneten Öffnungsgrads des Gewebes, der durch den Of-Faktor bestimmt wird. Er bestimmt die Anzahl der Öffnungen pro 1 m² Stoff und gibt somit dessen Lichtdurchlässigkeit an. Je größer die Anzahl der Öffnungen, desto größer ist die Lichtdurchlässigkeit in den Raum. Dies ist besonders wichtig bei der Installation von Bildschirmen in Bürogebäuden, wo der Zugang zu sichtbarem Licht und damit ein ausreichender optischer Komfort gewährleistet sein muss.

    Spezifikation
    • Technical parameters of the system:

      - Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation,

      - Roller shutter box size: 185 x 265 mm,

      - Air Permeability: up to Class 3, EN 13125,

      - Resistance to wind load: up to Class 6, EN 13659, 

      - Reaction to fire: B-s2,d0, EN 13501-1.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerskytwin-flush-mounted-roller-shutter
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003229
    • ETIM-NameRoller shutter
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit