Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SP Flush-mounted Roller Shutter System
SP Flush-mounted Roller Shutter System
SP Flush-mounted Roller Shutter System
SP Flush-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SP Flush-mounted Roller Shutter System

    Google-Übersetzung,

    Unterputzsysteme sind hauptsächlich für Neubauten konzipiert. Nach entsprechender Anpassung des Sturzes können diese Produkte aber auch in Bestandsbauten eingebaut werden. Es ist wichtig, den Einsatz solcher Lösungen, dies gilt auch für die Installationsmethode, bereits in der Gebäudeplanungsphase zu planen, um die funktionalen Werte des Produkts effektiv nutzen zu können. Unterputzsysteme bieten eine hervorragende Wärmedämmleistung, da sie keine Änderungen an den vorhandenen Fenstern, Türen oder Stürzen erfordern und somit den Energieverbrauch des Gebäudes nicht beeinträchtigen. Darüber hinaus passen sie sich perfekt an die Gebäudefassade an und bilden einen integralen Bestandteil derselben.

    Der vordere Teil des Rollladenkastens ist gleichermaßen Basis für eventuelle Veredelungsmaterialien (Putz, Klinker etc.), so dass er ein unbemerktes Element der Fassade bleibt. Die SP- und SP-E-Systeme von Aluprof sind so konzipiert, dass sie in erster Linie einen guten Schutz vor Wärmeverlust gewährleisten. Dies wurde besonders vom Passivhaus Institut in Darmstadt (PHI) geschätzt, und die Organisation hat eine Empfehlung herausgegeben, beide Lösungen für 165-mm-Dosen (und kleiner) in Passivhäusern einzusetzen. Voraussetzung dafür ist jedoch der fachgerechte Einbau in einen zuvor gedämmten Sturz nach Herstellervorgaben. Darüber hinaus sollte die Fenstertischlerei die entsprechenden Parameter erfüllen, dh der Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters Uw ist kleiner als 0,80/(m²K), während der Koeffizient der Glasscheibe Ug 0,70 W/(m²K) nicht überschreitet.

    Ein zusätzlicher Vorteil der flächenbündigen Rollläden ist die Möglichkeit, ein selbstständig wirkendes Insektenschutzgitter anzubringen, um den Innenraum vor Insekten zu schützen. Wie bei Vorbausystemen kann der Rollopanzer aus ausgeschäumten Kunststoff- oder Strangpressprofilen bestehen.

    Spezifikation
    • • Functionality
      The SP-E system is designed for installation in new building developments. It allows architects and designers to optimize the solutions needed. The installation of this system in existing buildings is possible after a necessary modification in the lintel. One of the options includes the use of a mosquito net enclosed in the shutter box (MOSKITO system). An integrated system ensures the independent operation of the roller shutter and mosquito net.

      • Design
      Aluminium profiles and shutter boxes are manufactured of high-grade aluminium sheet double-lined with PUR-PA lacquer and have an increased resistance to abrasion and weather conditions. The filling foam provides the profiles with good thermal and acoustic insulation parameters. The shutter box is built-in under the lintel. The front of the shutter box is also
      a base for any finishing material (for instance plaster, clinker brick), so it stays an invisible part of building’s facade. The elements of SP system do not interfere with the door, lintel and window construction and therefore the optimum energy balance of a building is kept.

      • Operational comfort
      Roller shutters can be controlled manually or electrically with a motor coupled with the control system to provide comfortable operation.

      • Advantages
      The robust design and construction of the roller shutters and good selection of materials ensure efficient protection against unwelcome guests. Furthermore, they help make buildings sound proof and better insulated, lowering temperature in summer time and costs of heating during colder seasons. Using the independent Moskito system allows for an insect-free interior while allowing in daylight and air.

      • Colour range
      A large selection of standard colours meets the requirements of the most demanding customers. Colour layers are applied using powder coating technology.

      • Certificates
      Components used for the production of Aluprof roller shutters are certified for conformity with the respective technical approvals and available to customers. To have access to those documents please click here and then log in to the authorised area.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersp-under-plaster-roller-shutter
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEC003229
    • ETIM-NameRoller shutter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_84_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller shutters
    • Klassifizierung10 71 13.13
    • Format2014TitelExterior Shutters
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13
    • OmniClassTitelExterior Shutters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit