Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SRS-SKB Top-Mounted Roller Blind System
SRS-SKB Top-Mounted Roller Blind System
SRS-SKB Top-Mounted Roller Blind System
    Aluprof

    SRS-SKB Top-Mounted Roller Blind System

    Google-Übersetzung,

    Außenrollos sind eine hochfunktionale Lösung, die häufig für öffentliche Gebäude und Wohngebäude verwendet wird. Der Hauptvorteil dieser Jalousien ist der Schutz der Innenräume vor Sonneneinstrahlung durch ihre speziellen technischen Stoffe.

    Sie bieten auch Privatsphäre, indem sie verhindern, dass Personen von außen hineinsehen, während sie den Benutzern eine hervorragende Sicht nach draußen bieten. Darüber hinaus bieten sie optischen Komfort, indem sie als effektive Barriere für Außenlicht wirken und die Blendung des Bildschirms minimieren, die dadurch ausgelöst werden kann. Mit der richtigen Stoffauswahl werden Außenrollos zu einem stilvollen Accessoire, das einem Gebäude eine einzigartige dekorative Note verleiht. Es ist erwähnenswert, dass sie bei richtiger Auswahl auch als effizienter Insektenschutz fungieren können und Innenräume „insektenfrei“ halten.

    Das ALUPROF-Sortiment bietet drei Systeme, das SkyRoll Zip, das SkyRoll Classic und das SkyRoll Eco.

    Die angebotenen Sichtschutzsysteme sorgen für ein perfektes Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten und können darüber hinaus ein zeitloses dekoratives Element eines Gebäudes sein. Spezielle Stoffe, die in Paravents verwendet werden, stoppen dank ihrer reflektierenden, durchlässigen und absorbierenden Eigenschaften den Treibhauseffekt im Raum, was dazu beiträgt, eine konstante, angenehme Temperatur aufrechtzuerhalten.

    Welche Vorteile bietet die Verwendung von Bildschirmen?

    - SUNSHADE – Screen-Rollläden schützen Räume perfekt vor Überhitzung, indem sie den Arbeitskomfort verbessern.

    - SICHTKOMFORT – Bildschirme bieten angemessenen Sehkomfort und minimieren Blendeffekte, die auf dem Computerbildschirm auftreten können. - ENERGIEEINSPARUNG – Dank der Verwendung dieser Art von Sonnenschutz können wir die Ausgaben für die Klimaanlage in der Sommersaison erheblich reduzieren.

    -PRIVACY - Screens schützen Innenräume vor den Blicken unerwünschter Personen und sorgen gleichzeitig für eine gute Sicht nach außen (homogene Transparenz).

    -MODERNES DESIGN – Die Stoffvielfalt macht Paravents zu einem modernen Dekorationselement, das jedem Gebäude einen individuellen Charakter verleiht.

    -SCHUTZ – ein richtig ausgewähltes Sichtschutzsystem kann auch den Innenraum wirksam vor Insekten schützen.

    Spezifikation
    • SkyRoll Classic is the most popular system in the family of screen type roller shutters, which is designed both for use in public buildings as well as in modern residential buildings. This product perfectly reduces solar radiation without sacrificing natural daylight, providing optimum protection against overheating. In this system there is no direct integration of the fabric with the guide channel.  The product is available in front-mounted, flush-mounted or top-mounted variant.

      Depending on the version of the selected product, the offer includes construction elements made of aluminium sheet, PVC or extruded aluminium and were adopted mainly from SkyRoll Zip system. This is extremely important for manufacturers, as it allows the use of most components such as guide channels, round reel or bottom rail and thus optimises stock levels. This solution is also equipped with a telescopic cap for the round reel, providing installers with fast assembly, disassembly, and non-invasive service access. This holder can also be used with roller shutters. Manual control is not possible. The maximum dimension is 3000 x 5000 mm (15m²).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersrs-skb
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEPS
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationVerteilerschachtelement
    • ETIM-CodeEC003229
    • ETIM-NameRoller shutter
    • UNSPSCNameShutters
    • UNSPSCCode30151801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal roller blinds
    • Klassifizierung10 71 13.23
    • Format2014TitelCoiling Exterior Shutters
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13 19
    • OmniClassTitelCoiling Exterior Shutters
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika Afrika