Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alutech ALT.F50 Pfosten-Riegel-Fassade
Alutech ALT.F50 Pfosten-Riegel-Fassade
Alutech ALT.F50 Pfosten-Riegel-Fassade
Alutech ALT.F50 Pfosten-Riegel-Fassade

    Alutech ALT.F50 Pfosten-Riegel-Fassade

    5.0 von 5 Sternen5.0(10 Bewertungen)

    Durch ihre einmalige Gestaltung und hohe Betriebseigenschaften haben die transparenten Fassaden eine große Popularität bei Architekten und Bauleuten gewonnen. Die Fassade des Gebäudes, die aus dem Glas und dem Aluminiumgerüst besteht, kann verschiedene Farben, Eigenschaften, Formen (vertikal, geschrägt, horizontal) usw. bekommen. Die Technik der Strukturverglasung bietet neue Möglichkeiten für die Ausgestaltung der Fassaden an. Die Systeme der Strukturverglasung lassen die Aluminiumbefestigung verdecken und die Fassade des Gebäudes sieht wieVollglas-Monolith aus. Die ALUTECH-Unternehmensgruppe bietet die Fassadensysteme für verschiedene Konstruktionstypen, Herstellungsverfahren und Montagearten an.

    Das klassische Pfosten-Riegels-System ALUTECH ALT F 50 umfasst die Pfosten und Riegel mit der Ansichtsbreite von 50 mm. Das gewährleistet die maximale Lichtdurchlässigkeit und verleiht der Konstruktion visuelle Leichtheit und elegante Gestaltung. Alle sichtbaren Konstruktionselemente können in jede beliebige RAL-Farbe gefärbt werden, dabei entspricht die Qualität der Farbbeschichtung der Profile den Forderungen von Qualicoat 2000. Den anspruchsvollsten Kunden werden die eloxierten Profile angeboten, die gegen die aggressive Umgebungseinwirkung beständig sind. Der Satz der thermischen Einlagen und Abdichtungen lässt die Füllung mit der Stärke von 4 mm bis 50 mm montieren (Verbundscheiben, Wärmedämmungsplatten).

    Spezifikation
    • Das System hat folgende Merkmale und Vorteile.

      1. Hohes Wärmedämmungsvermögen (Gruppe 1.0).

      In der modernen Welt, wo die Preise für Energieträger ständig nach oben getrieben werden, kann man nicht von den Problemen des Umweltschutzes und Energieeinsparung fernbleiben. Für die Gewährung der hohen Wärme-und Schalldämmungseigenschaften wird in der Serie ALUTECH ALT F50 der Satz der thermischen Einlagen (Wärmeisolation) aus dem schlagfesten Polyvinylchlorid (PVC-U-HI) mit hohen Wärmeschutzwerten, die co-extrudierten Abdichtungen (patentgeschützte Lösung) und der Satz der EPDM-Abdichtungen verwendet. Durch die optimale Kombination dieser Bestandteile werden folgende Wärmedämmungswerte (laut den Normen DIN 4108-4) erreicht:

      Bei der Montage der zerteilenden Abdichtung beträgt der Wärmedurchgangskoeffizient der Baueinheit des Profils (ohne Verbundscheibe) Uf = 1,8 W/(m2К) der reduzierte Wärmedurchgangswiderstand beträgt R red.= 0,55 m2°С/W (Materialgruppe des Rahmens 1.0);

      bei üblicher Lösung beträgt der Wärmedurchgangskoeffizient Uf = 2,4 W/(m2K), der reduzierte Wärmedurchgangswiderstand beträgt R red.= 0,42 m2 °С/W (Materialgruppe des Rahmens 2.1).

      Das lässt wesentlich das Wärmedämmungsvermögen ohne wesentliche Verteuerung von 1 m2 der Konstruktion erhöhen.

      2. Das Wärme-Kälte- System.

      Die Verwendung der originalen PVC-Elemente im Bereich der Fensterschaften und Fassadendeckungen lässt anstatt der Verbundscheiben die Einglasscheiben montieren. Durch spezielle Nuten kann der Wärmeschutzstoff mit jedem preisgünstigen Blechmaterial bedeckt werden. Dadurch wird der kostenersparende Übergang vom transparenten Bereich zum intransparenten Bereich ohne Beeinträchtigung der Wärmedämmungseigenschaften ermöglicht. Bei der Berücksichtigung der Tatsache, dass für die letzten zwei Jahre der Marktpreis für das Tafelglas um ein Mehrfaches erhöht wurde, wird diese Lösung immer öfter bei der Herstellung der transparenten Deckfassaden verwendet.

      3. Vielfalt der Verbindungsvarianten der Hauptprofile und einfache Bearbeitung.

      Die Serie der Fassaden ALUTECH ALT F50 bietet einige Verbindungsmöglichkeiten des Pfostens und des Riegels an:

      • Stoß an Stoß (ohne Fräsen der Profile, beim Einsatz des Nuten-Zwischenteils);
      • Überlappen (ohne Nutenfräsen im Pfosten);
      • Überlappen 6 mm mit Fräsen (mit Nutenfräsen im Pfosten).
      Das System F50 gibt die Möglichkeit, mit der Produktion der Aluminiumkonstruktionen mit dem minimalen Geld-und Zeitaufwand zu beginnen, und für die Firmen, die mit Aluminiumprofilen schon arbeiten, wird der schnelle Übergang zum System ALUTECH ALT F50 ohne Änderung der grundlegenden Verbindungs-und Verarbeitungsverfahren für Pfosten und Riegel ermöglicht.

      Außerdem sind einige Montagevarianten für Pfosten und Riegel vorgesehen:

      • mit Zwischenstücken (bei der aufeinanderfolgenden Montage);
      • mit Zwischenstücken und Schlitten (für vereinfachte Montage);
      • mit stirnseitigen Riegelschrauben (kostenersparende und einfache Verbindung bei der Vorbearbeitung des Pfostens).

      Dank der Vielfalt der Profilverbindungen können mit diesem System die Produzenten mit verschiedener Arbeitserfahrung und verschiedener Ausrüstung arbeiten, auf den Objekten mit dem verschiedenen Schwierigkeitsgrad können die griffigen und technisch gerechte Verbindungsmöglichkeiten je nach dem Fall verwendet werden.

      4. Die Auswechselbarkeit der Hauptprofile

      Alle Pfosten-und Riegelprofile haben im Bereich der Füllungsmontage die Nuten, die für die Kondensatableitung und Lüftung im Fensteranschlag bestimmt sind. Die Schnittkonfiguration aller Pfosten und Riegel lässt diese Profile sowie als vertikale als auch als horizontale Profile des Fassadengerüstes verwenden.

      Bei der Herstellung der Fassadenkonstruktionen bleiben oft bei Produktionsfirmen die 0,5 – 2 m-langen Überreste der Pfostenprofile, die weiterhin wegen ihrer mangelnden Länge nicht verwendet werden können. Die Verwendung des Pfostens als Riegel lässt die Pfostenprofil-Überreste vermindern und der Schnitt der Hauptprofile bei der Herstellung der Fassadenkonstruktionen optimieren. Durch die Verminderung der Menge der eingesetzten Standard-Profile wird der Preis für die fertige Konstruktion vermindert.

      Für Konstruktionen, wo keine hohe Steifheit gebraucht wird, wird vom System ALUTECH ALT F50 die Verwendung der Riegelprofile als vertikale tragende Profile (Riegel-Riegel-System) ermöglicht. Für vertikale Entspannung (oder Verstärkung) der Riegel werden die Verstärkungsprofile eingesetzt. Das lässt den Metallbedarf und damit der Preis für die fertige Konstruktion wesentlich vermindern.

      In der Konfiguration der Hauptprofile fehlt der Bedarf an Riegel der zweiten Ebene, wodurch die Nomenklatur der Profile auf dem Lager wesentlich vermindert werden kann. Als Riegel der zweiten Ebene empfehlen wir das Standartprofil des Riegels oder des Pfostens montieren.

      5. Vielfalt der Konstruktionslösungen.

      Die einmalige Konstruktion des Zwischenstück-Profils (patentgeschützte Lösung) lässt verschiedene Übergänge und Varianten des Anschlusses der Konstruktionen an Gebäudeelemente realisieren:

      • Herstellung der Bruchflächen – vertikal-geneigte Pfosten (der Übergang vom vertikalen Teil zum geneigten Teil der Konstruktion);
      • Möglichkeit der Pfosten-Wendung in der Verglasungsfläche;
      • Herstellung der Neigungs-und Wendungsoberflächen;
      • Anschluss der geneigten Konstruktion an Gebäudegründung;
      • Herstellung der mehrkantigen Pyramidenspitze.

      6. Vorhandensein des notwendigen Sets der einzelnen Zubehörteile.

      Es ist kein Geheimnis, dass alle Pfosten-Riegelsysteme ähnlich sind. Leider fehlt bei den meisten heimischen Systemen die notwendige Menge der Zubehörteile, die eine große Rolle für die Gewährleistung der einwandfreien Funktion der Fassadenkonstruktion spielen und als zusätzliche dekorative Elemente gelten. Das System ALUTECH ALT F50 schließt das notwendige Set dieser Teile ein. Diese Teile lassen:

      • den Verbindungsbereich der Riegel und Pfosten sowie auch die Kopplungsstelle von zwei vertikalen Pfosten dekorieren;
      • die notwendige Luftzirkulation und Abführung des Wassers aus dem Fensteranschlagbereich der Verbundscheibe erreichen;
      • das Wasser und andere Niederschläge von der Außenoberfläche der Verbundscheibe im Fall der geneigten Konstruktionen abführen;
      • die Verbindung der Pfosten und der Riegel vereinfachen.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralutech_alt_f50
    • ProduktfamilieCurtain Wall
    • ProduktgruppeStick Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-19
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inWeißrussland
    • Hergestellt inWeißrussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 44 00
    • Format2014TitelCurtain Wall and Glazed Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit