Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alutech ALT.F50 Integrated doors
Alutech ALT.F50 Integrated doors

    Alutech ALT.F50 Integrated doors

    Google-Übersetzung,

    Die in das Vorhangfassadensystem ALT F50 integrierten Türen basieren auf den thermisch getrennten Türsystemen ALT W62 und ALT W72. Das spezielle Design der Türrahmenprofile gewährleistet ein hohes Maß an Festigkeit und perfekte Luft- und Wasserdichtigkeitseigenschaften der Verbindung mit der Vorhangfassade. Darüber hinaus haben die integrierten Türen alle Vorteile der Systeme ALT W62, ALT W72.

    Spezifikation
    • Integrated doors characteristics:

      • Interior and exterior opening.
      • Max leaf dimensions: width - 1250 mm; height - 2500 mm.
      • Leaf weight - up to 160 kg.
      • Automatic threshold.
      • Anodized or powder coated.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralutech_door_alt_f50_integrated
    • ProduktfamilieCurtain Wall
    • ProduktgruppeStick Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inWeißrussland
    • Hergestellt inWeißrussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 44 13
    • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 13
    • OmniClassTitelInfill Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit