Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening
Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening

    Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening

    Google-Übersetzung,

    Das Profilsystem ALT W72 ermöglicht die Herstellung von Türen für Industriegebäude und Wohngebäude.

    ALT W72-Türen helfen Architekten und Designern, zuverlässige und ästhetische Projektlösungen umzusetzen. Die Türen der Serie ALT W72 sind langlebig, bequem zu bedienen, haben erhöhte Wärmedämmeigenschaften, bieten ein hohes Maß an Dichtigkeit und verhindern das Eindringen von Lärm.

    ALT W72 Türen lassen sich perfekt in ALUTECH Fassaden integrieren und mit Fenstersystemen kombinieren.

    Spezifikation

    • Thermal insulation, Uw IGU 44 mm, 6-14Ar-4-14Ar-61,51 m² х ⁰С / W
      Thermal insulation, Uf2,06 W / m² х ⁰С
      Air tightnessClass А
      Water tightness (outward opening)Class А (1200 Pа)
      Wind load resistanceClass А
      Max glazing thickness54 mm
      Max sash weightup to 250 kg
      Max sash heightup to 2 500 mm
      Max sash widthup to 1 300 m


    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralutech_door_alt_w72_outward_opening
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeOutward opening
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-17
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)72
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inWeißrussland
    • Hergestellt inWeißrussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC000747
    • ETIM-NameDoor/operating panel (switchgear cabinet)
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit