Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alutech ALT.F50 Integrated windows
Alutech ALT.F50 Integrated windows
Alutech ALT.F50 Integrated windows
Alutech ALT.F50 Integrated windows

    Alutech ALT.F50 Integrated windows

    Google-Übersetzung,

    Diese F50-Systemlösung bietet die Möglichkeit, integrierte Fenster mit einer Außenöffnung herzustellen. Aufgrund der Ähnlichkeit des Aussehens des Fensters und der blinden Teile der Fassade wird diese Konstruktion «verdeckter Flügel» genannt. Der Flügel kann mit Beschlägen ausgestattet werden, die eine Markisen- oder Parallelstellöffnung ermöglichen. Als Öffnungselement kann ein manueller Mechanismus oder ein elektrischer Kettenantrieb verwendet werden.

    Spezifikation
    • «Hidden sash» type:

      • Internal visible width - 55 mm.
      • External visible width - 10 mm.
      • Glazing thickness - 4-8 mm, 22-38 mm.
      • Glass fixing method - cap moldings and structural sealant.
      • Maximum dimensions (HxW) - 3000×2000 mm.
      • Types of hardware - awning or parallel-set-aside.

      Windows with visible sash:

      This ALT F50 system integrated window solution assumes installation of a rectangular IGU which is followed by 45 mm visible aluminum line. This option preserves all technological advantages of ”invisible sash”.

      • Internal visible width - 55 mm.
      • External visible width - 45 mm.
      • Glazing thickness - 22-38 mm.
      • Glass fixing method - snap-in molding.
      • Maximum dimensions (HxW) - 3000×2000 mm.
      • Types of hardware - awning or parallel-set-aside.

      34 mm polyamide thermal breaks help to keep the thermal conductivity of the frame-sash section at Uf = 1,9-1,7 W/m²K which is much better than the indexes of European equivalents within facade windows segment.



    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralutech_window_alt_f50_integrated
    • ProduktfamilieCurtain Wall
    • ProduktgruppeStick Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inWeißrussland
    • Hergestellt inWeißrussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 44 13
    • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11 11 15
    • OmniClassTitelCurtain Wall Infill Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit