Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alutech ALT.W62 Windows

Alutech ALT.W62 Windows

Google-Übersetzung,

Das System ALT W62 ist eine wärmeisolierte Profilserie mit einer Einbautiefe von 62 mm, die für die Herstellung von Fenster-, Tür- und lichtdurchlässigen Konstruktionen verschiedener Konfigurationen und Komplexitätsgrade bestimmt ist, die höhere wärmetechnische und schalldämmende Anforderungen erfüllen sollen.

Das System basiert auf kombinierten Profilen, bestehend aus zwei Aluminiumprofilen, die mit Hilfe von zwei Elementen aus glasfaserverstärktem Polyamid verbunden sind. Die Kombination von zwei Materialien ermöglicht die Herstellung von wärmeisolierten Profilen, die eine gute statische Leistung der Konstruktionen und anderer Verbindungsverbindungen gewährleisten.


Spezifikation
  • ALT W62 is a general-purpose comprehensive system, which enables the manufacturing of:

    • Windows and entry doors in administrative, industrial, residential houses;
    • Stained-glass windows with a large number of doors and windows in case using of façade systems is impractical;
    • Windows and doors in case using of other materials is impossible due to structural and architectural requirements;
    • Various types of frame structures with higher thermal- and sound-insulating requirements.

    Window series of ALT W62 system has euro-groove, and there is minimum requirements to the door accessories. This provides an opportunity to apply a wide range of accessories of various European and Russian manufacturers. This factor allows the companies that are already working with similar systems to keep the same supplier of accessories when changing the supplier of the profiles.

    Key features of the structures made of ALT W62 profiles:

    • Durability;
    • Long life-time;
    • Resistance to corrosion, deformation, and negative environmental exposure;
    • Resistance to acids, oils, gases, ultraviolet rays;
    • Environmental friendliness;
    • Fire safety;
    • It is possible to produce the structures in any color, or combination of colors;
    • Possibility of producing the windows of bigger sizes, of various shapes with different opening types;
    • Structures can be produced for different climatic regions.

    Technical characteristics of a window with 32 mm glass unit (formula 4 x 10 x 4 x 10 x 4i) from ALT W62 system profiles:

    • Reduced total thermal resistance: 0,61 (m²×°С/W), B1 grade;
    • Air permeability: Agrade;
    • Sound insulation: B grade (33dB);
    • Wind load resistance: A grade.


Technische Spezifikation
  • Referenznummeralutech_window_alt_w62_inward_opening
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeInward Opening
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)62
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inWeißrussland
  • Hergestellt inWeißrussland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal window systems
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 13
  • OmniClassTitelMetal Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit