Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alutech ALT.W72 Windows
Alutech ALT.W72 Windows

    Alutech ALT.W72 Windows

    Google-Übersetzung,

    Das System ALT W72 ist eine moderne technologische Lösung für Fensteranwendungen in Verwaltungs-, Gewerbe-, Produktions- und Wohnobjekten, die den hohen Anforderungen an die Energieeffizienz entsprechen.

    Die aus den Profilen ALT W72 hergestellten Fenster verbessern die Funktionalität und Sicherheit des Gebäudes, bieten ein hohes Maß an Komfort sowie Schutz der Räumlichkeiten vor Wärmeverlust und Lärmdurchdringung.

    Sicherer und dauerhafter Betrieb der Fenster ALT W72 wird durch die hohe Qualität der verwendeten Profile, Beschläge und Zubehörteile gewährleistet.

    Die Fenster der Serie ALT W72 lassen sich gut mit ALUTECH Fassaden- und Türsystemen kombinieren.

    Spezifikation
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS OF W72 WINDOW SYSTEM

      Acoustic performance

      up to 48 dB
      Thermal insulation, Uw
      IGU 50mm, И-16Ar-6-16Ar-6
      0,96 m² ⁰С / W
      Thermal insulation, Uf 1,59 W / m² ⁰С
      Air tightness Class А
      Water tightness Class А (1100 Pa)
      Wind load resistance Class А
      Max glazing thickness 58 mm
      Max sash weight up to 150 kg
      Max sash height up to 2 500 mm
      Max sash width up to 1 600 mm


    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralutech_window_alt_w72_inward_opening
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeInward Opening
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-27
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)72
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inWeißrussland
    • Hergestellt inWeißrussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit