Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
    AMCC

    Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range

    Google-Übersetzung,

    A80 Doppelfenster, neuer Einbaustil mit Jalousieoption

    Die am besten geeigneten innovativen Türen und Fenster für grüne Gebäude! Von 1,2 W/m².K Uw (bei Zweifachverglasung) bis 0,86 W/m².K Dreifachverglasung bietet das A80 Excellence-Sortiment optimale Wärmedämmung. Darüber hinaus macht es seine A*4-Luftdichtheit fit, um die Erwartungen der französischen Wärmeregulierung RT 2012 zu erfüllen.

    Spezifikation
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 56%

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA80_OF2PN
    • ProduktfamilieA80
    • ProduktgruppeNeuf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit