Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single Casement Window With Roller Shutter- New construction Alya - OF1
Single Casement Window With Roller Shutter- New construction Alya - OF1
    AMCC

    Single Casement Window With Roller Shutter- New construction Alya - OF1

    Google-Übersetzung,

    Alya Einzelfenster-Neubauinstallation mit Rollladenoption

    Dank einer optimalen Wärmedämmung, einer verstärkten Luftdichtheit und einem einzigartigen Stil ermöglicht Alya jedem Architekturprojekt, niedrige Kosten, Design und Farben von Aluminium mit PVC-Leistungen zu kombinieren.

    Ein Aluminiumfenster mit PVC-Kern :

    Das Alya-Fenster, das die Vorteile von Aluminium und PVC perfekt aufeinander abstimmt, kombiniert einen 70-mm-PVC-Rahmen aus der A80-Reihe mit einer Aluminiumhaube, die ein modernes Design und außergewöhnliche thermische Leistungen bietet
    – eine unsichtbare PVC-Folie mit einer Dicke von 80 mm, deren Kern aus coextrudiertem Schaum besteht.
    Das Geheimnis der Leistung liegt in einem innovativen industriellen Verfahren, das das Kleben der Verglasung im Flügel und das Aufschäumen des Öffnungsflügels kombiniert. Das verleiht dem Fenster eine große Widerstandsfähigkeit, eine optimale Wasser- und Luftdichtigkeit und beseitigt die Möglichkeit einer zukünftigen Verformung.

    100 % anpassbar:

    Um sich an die architektonischen Anforderungen eines Hauses anzupassen oder einen ungewöhnlicheren Stil anzustreben, ist Alya zu 100 % anpassbar:
    – Auf der Außenseite verleiht die in mehreren Farben erhältliche Dekolak-Beschichtung in glatter oder strukturierter Oberfläche dem Fenster eine hervorragende Stoß- und Kratzfestigkeit.
    – Auf der Innenseite Dekoline weiß oder Dekoplak Holzoptik
    Dank seiner raffinierten Profile mit rechteckigen Linien, die einem Aluminiumfenster ähneln, optimiert Alya die Lichtdurchlässigkeit

    Shutter-Optionen :

    Der eingebaute CX-Rollladen ist eine „Fenster + Rollladen“-Kombination, die richtig an den Neubau angepasst ist. Die neuesten technologischen Innovationen verleihen dem Rollladenkasten außergewöhnliche Luftdichtheit, thermische und akustische Leistungen und machen ihn konform mit den französischen RT 2012-Regeln und passen zu energieeffizienten Gebäuden.

    Der Rollladenkasten LX: passt sich an die meisten Halbstürze auf dem Markt an, sogar an die größeren. Diese Lösung wurde für heutige Lebensräume entwickelt. Nach der Installation ist der Rollladen sowohl von innen als auch von außen völlig unsichtbar. Dieser Rollladen kann bereits am Fensterrahmen montiert werden und integrierte Oberflächen ermöglichen eine einfache Installation. Der LX-Rollladen entspricht den französischen RT-2012-Regeln und passt zu energieeffizienten Gebäuden. Seine thermischen Leistungen werden durch die Polystyrol-Innenisolierung und die luftdichten Kappen gewährleistet.

    Spezifikation
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 28 to 40 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or A*4-E*8-V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,44
      Visible light transmission : 44%

      Shutter Options:

      Soprofen CX shutter box performance :
      Uc : up to 0,67+0,01/Lc (for shutter box with reinforced insulation installed in 160mm insulation)
      Class 4 in motor, winch and strap
      Class 5 option : winch and motor

      Soprofen Lx shutter box performance:
      Uc : up to 1,29 W/m2.K (for 1m40 tall Lx shutter box installed in 160mm insulation)
      Up : up to 0,38 W/m2.K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerALYA-OF1PN
    • ProduktfamilieALYA
    • ProduktgruppeNeuf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite window units
    • Klassifizierung08 54 00
    • Format2014TitelComposite Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 19
    • OmniClassTitelComposite Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit