Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White

    Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White

    Google-Übersetzung,

    Wichtigste Vorteile

    • Wird direkt an den Ständern befestigt und gewährleistet so eine langlebige und sichere Installation.
    • Strukturierte Unterseite für zusätzliche Sicherheit
    • Hochwertiges, hochglänzendes, porenfreies Acryl für einfache Pflege und dauerhafte Schönheit
    • Quadratischer Abfluss inklusive
    • Mittlere hintere Ablaufkonfiguration
    • Einteilige Konstruktion mit integrierten Flanschen für einfache Montage
    • Integrierter Fliesenflansch für eine auslaufsichere Barriere
    • Barrierefreies Design
    • Entspricht den Bauvorschriften, wenn die Ausstattung vollständig und gemäß den Richtlinien installiert ist.

    Attributsatz

    • Raue Oberfläche oberhalb des Fußbodens: Nein
    • Einbauart: Nische
    • Material: Acryl
    • Anzahl der Teile: Eins
    • Garantie für Privatkunden: 5 Jahre

    Eigenschaften

    • Gegossenes Acryl
    • 30 Jahre Garantie
    • Strukturierter Boden
    Spezifikation
    • Dimensions

      Threshold Height 3/4"

      Maximum Door Width 60"

      Height 6 1/4"

      Width 37 1/4"

      Length 62 1/2"

      Interior Height 4 1/4"

      Interior Width 36"

      Interior Length 60"

      Approximative Weight 35 lb

      Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxab-6036-bf-sq-acrylic-alcove-shower-base-with-rear-square-drain-in-white
    • ProduktfamilieComfort Designs
    • ProduktgruppeCommercial - Shower Base Products
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 15
    • OmniClassTitelShower Enclosure Bases

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit