Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
American Standard Loven OP exp. 220 mm w/o SC IN

American Standard Loven OP exp. 220 mm w/o SC IN

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAmerican_Standard_Loven_OP_exp_220_mm_wo_SC_IN
  • ProduktfamilieChinaware/Ceramics (WC) (11)
  • ProduktgruppeWC One Piece (01)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)705
  • Breite (mm)371
  • Tiefe (mm)720
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialPorzellan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit