Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C14-2 MultiLoop Hearing Loop Driver
C14-2 MultiLoop Hearing Loop Driver
C14-2 MultiLoop Hearing Loop Driver
C14-2 MultiLoop Hearing Loop Driver
C14-2 MultiLoop Hearing Loop Driver

    C14-2 MultiLoop Hearing Loop Driver

    Google-Übersetzung,

    Die Induktionsschleifentreiber der Serie C14-2 von Ampetronic stellen eine bedeutende Weiterentwicklung der Hörhilfetechnologie dar. Die Geräte der C-Serie verfügen über digitale Signalverarbeitung und Netzwerkfunktionen und ermöglichen eine schnelle und präzise Einrichtung und Anpassung über eine sehr einfache und benutzerfreundliche Oberfläche.

    Ampetronic hat die C-Serie entwickelt, um die hohe Leistung, Konsistenz und Ergebnissicherheit zu bieten, die man üblicherweise von High-End-Hörschleifentreibern kennt. Die in der C-Serie verbauten Class-D-Treiber gewährleisten niedrige Betriebs- und Wartungskosten.

    Netzwerk- und Dante-Versionen ermöglichen Installateuren, Technikern und Facility Managern die Fernsteuerung des Treibers und die Überwachung seines Zustands sowie von Widerstands- und Induktionsmessungen. Fehlermeldungen per E-Mail oder Telnet gewährleisten, dass der Bediener über etwaige Leistungsprobleme informiert wird.

    Der C14-2 bietet einen Schleifenstrom von 14 Ampere RMS sowie ausreichend Spannungsreserve und eignet sich daher für ein breites Anwendungsspektrum. Die Installation ist absolut sicher; die einzigartige, mehrstufige Filterung gewährleistet Kompatibilität mit anderen Systemen und internationalen EMV-Vorschriften. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie Teil eines Systems sind, das alle Anforderungen der internationalen Norm für Schleifenleistung IEC 60118-4 und die relevanten Teile der IEC TR 63079 erfüllt.

    C-Serie Multiloop-Treiber 14A 120V/230V

    Teilenummer: C14-2N (vernetzt), C14-2D (Dante)

    Der neue C14-2, unser neues Flaggschiff unter den Treibern, beeindruckt besonders mit einer enormen Leistung von 14 A RMS / 48 V RMS und ist damit der leistungsstärkste Induktionsschleifentreiber auf dem Markt. Die höhere Spannung des C14-2 ermöglicht es, mehr Strom über größere Entfernungen zu übertragen – ideal für Bereiche mit hoher Metalldämpfung oder in großen Veranstaltungsorten, wo der Treiber weiter von der Induktionsschleife entfernt ist.

    Die C-Serie ist bekannt für ihre einfache Benutzeroberfläche, Konnektivität, Installationsfreundlichkeit und leistungsstarken Überwachungs- und Wartungswerkzeuge und kann nun jede Anforderung an Hörschleifen erfüllen.

    Anwendungsbereiche der Hörschleifentreiber der Serie C14-2 umfassen:

    • Hörsäle und Konferenzeinrichtungen
    • Stadien, Sporthallen, Kinos und Theater
    • Gerichtssäle, Flughäfen und Bahnhöfe

    Merkmale:

    • Einfache digitale Schnittstelle für präzise Justierung
    • Netzwerk- und Einzelplatzoptionen
    • Netzwerk mit Browserschnittstelle für Fernberichterstattung, Anpassung, aktive Statusüberwachung und Fernfehlermeldung per E-Mail oder Telnet
    • Zwei Ausgänge mit präziser und stabiler 90°-Phasenverschiebung
    • Eingebaute Testtöne
    • Kompatibel mit Loopworks Measure LoopLink für die direkte und automatisierte Treibersteuerung
    • Klare Indikatoren und Systemdiagnose
    • Kompaktes 1U-Rackgerät mit internem Netzteil
    • Optimiert für Sprachfrequenzen mit unübertroffener Verständlichkeit und fähig zu hochwertiger Musikwiedergabe
    • Industriestandard Phoenix-Steckverbinder
    • Daten entsprechen der Norm IEC 62489-1
    • 100-V-Leitungseingang
    Spezifikation
    • INPUTS
      Input 1 & 2: 3 way 3.5mm euroblock screw terminal input (supplied) with a balanced microphone and line level operation, selectable via rear panel switch. Switchable 250Hz low cut filter. Priority input option (network models only).
      Microphone / Line: Microphone specification; 200 – 600Ω, sensitivity -67dBu. Selectable 24V phantom power on microphone only Line sensitivity -42dBu. Max line level 17Bu. Max mic level -8dBu.
      100V Line (Input 2 only): 2 way 5mm euroblock screw terminal (supplied) Sensitivity +7dBu
      Dante (Optional C5/C7): RJ45 Ethernet, control and monitoring. Hosted web server, Telnet & SNMP.

      OUTPUTS
      Loop Connectors: 4 way 5mm euroblock screw terminal (supplied) for each output, for twisted pair or star-quad configured feed cables
      DC Output*: 2 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied). Re-settable, fuse protected 12V 0.1A. Controllable to reflect amplifier status (network models only)
      Status Relay (C10 and C14): 2 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied). Normally closed isolated relay contacts, open in fault conditions. Rated load 0.5A at 125VAC, 2A at 30VDC.
      Line Output: 3 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied) post AGC balanced output
      USB*: Firmware updates or power for wireless router (200mA max).

      AUDIO SYSTEM
      Frequency Response: 80Hz to 6.5kHz
      Distortion: THD+N <0.3% 1kHz sine at full current
      Automatic Gain Control: The AGC is optimised for speech. Dynamic range >36dB
      Metal Loss Correction: Corrects system frequency response issues due to metal structures in a building. Gain constant at 1kHz, adjustable gain slope from 0 to 4dB per octave in 0.25dB increments. Custom dual slope MLC allows different slopes and knee frequency to be set via the menu (network models only). This does not compensate for signal loss from metal structures which can be significant.
      Phase Shift: User selectable (network models only) at 0° or 90° between outputs

      ADDITIONAL FUNCTIONS
      Status: Tri-colour LED: Solid Green = normal operation Flashing Green = sleep mode Flashing Amber = standby Flashing Red = error Fast Flashing Amber = firmware update

      PHYSICAL
      Size: Full width 1U 19″ rack mount. Width 430mm Depth 190mm Height 44mm Depth inc. knob 190mm (C5/C7) 305mm (C10/C14)
      Mounting Options: Freestanding Options 1U 19″ rack mount (brackets fitted as standard) Wall mounted, brackets available separately
      Environment: IP20 rated; 20 to 90% relative humidity; 0 to 35ºCCooling: C5/C7 Passive. C10/14 variable speed fan, front inlet rear exhaust.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerc14-2-multiloop-hearing-loop-driver
    • ProduktfamilieC Series Hearing Loop Drivers
    • ProduktgruppeMultiLoop Hearing Loop Drivers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • ETIM-CodeEG016740
    • ETIM-NameCommunications equipment
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHearing and assisted listening products
    • Klassifizierung27 51 26
    • Format2014TitelAssistive Listening Systems
    • OmniClassNummer23-37 15 29
    • OmniClassTitelAudio Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit