Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artisan Series - Direct Set Picture Windows
Artisan Series - Direct Set Picture Windows
Artisan Series - Direct Set Picture Windows

    Artisan Series - Direct Set Picture Windows

    Google-Übersetzung,

    Mit der Artisan-Serie hat AMSCO Windows Stil und Design in ein funktionales Vinylfenster integriert. Mit tief abgeschrägten Kanten, robusten Rahmen und einer Vielzahl von Stilen sind es die architektonischen, ästhetisch ansprechenden Details, die Sie sich wünschen, alles aus pflegeleichtem Vinyl. Erhältlich in sechs koextrudierten Farben: Weiß, Mandel, Taupe, Herbstrot, Bronze und Silber. Farboptionen verfügbar, die zu Ihrem Stil passen.

    Die Artisan-Serie ist in verschiedenen Rahmenstilen erhältlich:

    • Nagelflosse: 3 ¼-Zoll-Rahmen mit einem integrierten 1-3/8-Zoll-Nagelflosse-Rückschlag.
    • Nachrüstbare bündige Finne: Die integrierte 1-1/2 Zoll doppelwandige nachrüstbare bündige Finne befindet sich an der Außenseite des Rahmens.
    • Endlosrahmen-Option: Die Endlosrahmen- oder T-Bar-Option ermöglicht es Ihnen, mehr als ein Fenster in einem einzigen Rahmen zu verbinden, wodurch die strukturelle Integrität erhöht wird.

    Artisan Series Direct Set Bildfenster:

    • Ermöglicht den maximal verfügbaren Sichtbereich aus Glas.
    • Diese Einheiten sind in einer nachrüstbaren Flush-Fin-Anwendung erhältlich.
    • Gleiche Seitenlinienoptionen verfügbar.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerartisan-direct-set-picture
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeArtisan Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA