Artisan Series - Horizontal Slider Windows

Artisan Series - Horizontal Slider Windows

Google-Übersetzung,

Mit der Artisan-Serie hat AMSCO Windows Stil und Design in ein funktionales Vinylfenster integriert. Mit tief abgeschrägten Kanten, robusten Rahmen und einer Vielzahl von Stilen sind es die architektonischen, ästhetisch ansprechenden Details, die Sie sich wünschen, alles aus pflegeleichtem Vinyl. Erhältlich in sechs koextrudierten Farben: Weiß, Mandel, Taupe, Herbstrot, Bronze und Silber. Farboptionen verfügbar, die zu Ihrem Stil passen.

Die Artisan-Serie ist in verschiedenen Rahmenstilen erhältlich:

  • Nagelflosse: 3 ¼-Zoll-Rahmen mit einem integrierten 1-3/8-Zoll-Nagelflosse-Rückschlag.
  • Nachrüstbare bündige Finne: Die integrierte 1-1/2 Zoll doppelwandige nachrüstbare bündige Finne befindet sich an der Außenseite des Rahmens.
  • Endlosrahmen-Option: Die Endlosrahmen- oder T-Bar-Option ermöglicht es Ihnen, mehr als ein Fenster in einem einzigen Rahmen zu verbinden, wodurch die strukturelle Integrität erhöht wird.

Horizontale Schiebefenster der Artisan-Serie:

  • Hochbelastbare Nylonrollen mit Edelstahlachse.
  • Integrierte Fingerzüge an der Belüftung.
  • Erhältlich mit integrierter Nagelflosse oder nachrüstbarer bündiger Flosse.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerartisan-horizontal-slider
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeArtisan Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA