Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACV-5100 - Acendo Vibe Conferencing Sound Bar with Camera
AMX

ACV-5100 - Acendo Vibe Conferencing Sound Bar with Camera

Google-Übersetzung,

Der Acendo Vibe 5100 ist eine fachmännisch gestaltete Soundbar für Webkonferenzen mit integrierter Kamera. Mit Sound by JBL, integrierter Konnektivität, die eine professionelle Umgebung erfordert, und einem Aussehen, das der modernen Arbeitsplatzarchitektur gerecht wird, unterstützt Acendo Vibe die hohen Standards der heutigen Belegschaft.

Mit der Weitwinkelkamera von Acendo Vibe, integrierten JBL-Lautsprechern, Fernfeldmikrofonen und DSP-Algorithmen können Benutzer sicher sein, dass jeder im Raum klar gesehen und gehört wird. Da die Kamera und die Mikrofone in dasselbe Gerät integriert sind, wird außerdem das Potenzial für Echos während des Anrufs eliminiert.

HDMI-, USB- und Bluetooth-Konnektivität unterstützen BYOD-Umgebungen sowie die Integration mit Acendo Core für eine noch intuitivere Lösung für die Zusammenarbeit in Räumen. Die CEC-Bildschirmsteuerung schaltet das Display als Reaktion auf Trigger ein und aus. Dedizierte Audioeingänge und -ausgänge, die auch verwendet werden können, um Acendo Vibe mit anderer Raumtechnologie, wie z. B. hörverbesserten Systemen, zu integrieren.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Mit dem Trend zu offenen Arbeitswelten werden kleine Besprechungsräume immer wichtiger. Es ist entscheidend, dass diese Räume für eine schnelle, äußerst intuitive Zusammenarbeit geeignet sind, um den täglichen Arbeitsfluss nicht zu unterbrechen. Das Mitbringen Ihres eigenen Geräts in Besprechungsräume ohne Technologie bedeutet, dass sich eine Gruppe um einen Laptop drängt und versucht, mithilfe des Audio- und Videosignals des Laptops zu hören und zu sprechen (was eigentlich eher für eine Einzelperson als für eine Gruppe gedacht ist).

Mit einem sehr günstigen Einstiegspreis und niedrigen Gesamtbetriebskosten ist Acendo Vibe ideal für jeden Raum für Zusammenarbeit und kann sogar in kleine Räume integriert werden, in denen keine Technologie geplant war.


Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • Sound by JBL – Hear everything said in the meeting with speakers, microphones, and DSP algorithms from JBL.
    • Wide-angle camera (110° FoV) – The wide-angle camera means that everyone in the room can be seen, including those people sitting close to the display. This makes Acendo Vibe perfect for small rooms where the table is near the display.
    • Elegant Design – Modern office environments are designed to attract and retain the most talented employees through the use of elegant interior design and the use of tactile materials, such as fabrics. Acendo Vibe is built using high-quality materials and is available in two colors designed to complement interior design.
    • CEC Display Control – Acendo Vibe will turn the display on and off in response to triggers, making it even easier for users to get started with their meeting. For example, by plugging a laptop into Acendo Vibe, the display will turn on and show the laptop content. Because this is all done with CEC, there are no additional cables or programming required therefore simplifying installation.
    • USB and Bluetooth Connectivity – Use Acendo Vibe in BYOD applications with a user's laptop or mobile phone, or use it with Acendo Core to create a complete, highly optimized meeting solution
    • Integrated Mounting Bracket – The integrated wall mount facilitates installation by a single person. This mount allows customers to connect and route all the cabling with Acendo Vibe on the wall and then simply rotate Acendo Vibe into position.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerACV-5100-Acendo-Vibe-Conferencing-Sound-Bar-with-Camera
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeAudio Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameAudio presentation and composing equipment and hardware and controllers
  • UNSPSCCode451117
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 17 13 19
  • OmniClassTitelSpeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit