Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-MM-1000 Enzo Content Sharing Platform
AMX

NMX-MM-1000 Enzo Content Sharing Platform

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Enzo® ist eine Content-Sharing-Plattform, die speziell für Besprechungsräume, Klassenzimmer und andere Bereiche der Zusammenarbeit entwickelt wurde und sofortigen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten bietet.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Ideal für den Einsatz in einem Huddle Room, um kostengünstige Präsentations- und Kollaborationsfunktionen für kleinere Räume bereitzustellen. Verwenden Sie es in Konferenzräumen für Gastmoderatoren, um Dokumente und Fotos zu teilen und auf Internetinhalte zuzugreifen, die auf ihrem Gerät oder in der Cloud gespeichert sind. Teilen Sie Inhalte in Klassenzimmern von einem Laptop oder Mobilgerät mit Schülern und Lehrern.

MERKMALE

  • Laptop-Bildschirmspiegelung mit MirrorOp* - Präsentieren Sie Inhalte von Ihrem Windows- oder Mac OSX-Laptop ohne AV-Kabel; Besuchen Sie amx.com/mirrorop für Einzelheiten zum Herunterladen der MirrorOpp Senders-App
  • Teilen von Inhalten von Smartphones und Tablets mit MirrorOp* – Teilen Sie lokale Inhalte von Ihrem mobilen Gerät mit Enzo, das mit einem Bildschirm verbunden ist
  • Moderatormodus mit Vierfachansicht mit MirrorOp* – Der Moderator steuert, welche Inhalte auf dem Bildschirm angezeigt werden, mit der Möglichkeit, bis zu 4 Geräte gleichzeitig für die Anzeige auszuwählen
  • „Instant-On“-Datei- und Web-Browsing – Greifen Sie innerhalb von Sekunden nach dem Betreten des Raums auf Inhalte oder USB-Stick-Dateien zu
  • IT-freundlich – Vermeidet Betriebssystem-Updates, Viren und andere PC-bezogene Wartungsprobleme und -kosten
  • Datenlöschung am Ende der Sitzung – Verhindert die unbeabsichtigte Offenlegung vertraulicher Informationen
  • Natives NetLinx-Gerät – Steuern Sie Enzo über ein Touchpanel und einen NetLinx-Controller
  • PoE, Pass-Through Ethernet und Small Form Factor – einfach zu installieren
  • Streaming-Videowiedergabe - Sehen Sie sich Videoinhalte wie Fernsehen oder Live-Präsentationen an, die von einem AMX H.264-Encoder über ein privates Netzwerk gestreamt werden

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00142
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeBroadcast Transmission and Reception Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit