Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-DEC-N2322 Decoder N2300 Series 4K UHD Video over IP Stand Alone Decoder with KVM, PoE
AMX

NMX-DEC-N2322 Decoder N2300 Series 4K UHD Video over IP Stand Alone Decoder with KVM, PoE

Google-Übersetzung,

Der Encoder NMX-ENC-N2312 und der Decoder NMX-DEC-N2322 bieten eine flexible, funktionsreiche und einfach zu implementierende Lösung für die Verteilung und Vermittlung digitaler Medien, die in 4K-Anwendungen mit Auflösungen von bis zu 4096 x 2160 verwendet werden kann und Unterstützung für HDCP 2.2. Diese bewegungsbasierte Wavelet-Codec-Lösung liefert Videos mit nahezu unmerklicher Latenz bei einer unglaublich niedrigen Bandbreite von 200 Mb/s und ermöglicht die 4K-Verteilung über Standard-Gigabit-Ethernet-Netzwerke.

Jede Quelle kann an ein oder mehrere Displays gesendet werden, indem sie über Layer-2-/Layer-3-Switches mit Standard-Cat5e-Kabel geroutet wird. Der NMX-DEC-N2322 umfasst Standardfunktionen wie Ausgangsskalierung, bidirektionale Seriell, IR, eingebettetes 7.1-Audio und KVM-over-IP-Erweiterung.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • Design Flexibility – Start as small as 1x1 and grow the system in increments of single sources and devices by simply adding additional encoders and decoders
    • Advanced Security including SSL/TLS and HTTPS – Satisfies enterprise network security requirements.
    • Power Over Ethernet (POE) – eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations
    • Infrared (IR) – Emitter connection allows control of IR-only display devices
    • Fast Install – With Phoenix connectors for Power, IR, RS232 serial, and analog audio interfaces
    • Balanced and Unbalanced Audio – Embedded 7.1 digital audio or balanced/unbalanced analog audio
    • Multiple Connection Options – RJ-45 and SFP network connectors and HDMI video connections
    • KVM – Dual USB-A control for KVM applications
    • Native NetLinx – NetLinx Studio can easily recognize the device
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNMX-DEC-N2322-Decoder-N2300-Series-4K
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit