Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-ENC-N2122A Encoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Encoder, PoE, HDMI, AES67 Support
AMX

NMX-ENC-N2122A Encoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Encoder, PoE, HDMI, AES67 Support

Google-Übersetzung,

NMX-ENC-N2122A kodiert und verteilt Quellen nahezu jedes Formats in einem bestehenden IP-Netzwerk, wodurch dieser Stream für jeden Endpunkt in der Einrichtung verfügbar ist. Koppeln Sie mit einem NMX-DEC-N2222A- oder NMX-DEC-N2212A-Decoder, um Streams zurück in das HDMI- oder DVI-Format zu decodieren, um sie auf jedem Monitor anzuzeigen. Mit der Möglichkeit, jeden Quellstream an jedes Display zu leiten, lassen sich große, kostengünstige Schalt- und Verteilungssysteme ohne proprietäre Verkabelung oder dedizierte Schalthardware einfach bereitstellen.

Umfasst IR, serielles, symmetrisches Audio, zwei Netzwerkports (ein POE), AES67-Unterstützung und lokalen Video-Pass-Through-Port. Automatische Erkennung analoger oder digitaler Videoeingänge.

Die AMX SVSI N2000-Serie verwendet die JPEG2000-Komprimierung für HD-Videoverteilung in Kinoqualität im LAN für Anwendungen, bei denen die Videoqualität höchste Priorität hat. Benutzer können Videoqualität und Bandbreitennutzung mit einem einfachen Schieberegler steuern, der in der webbasierten Benutzeroberfläche bereitgestellt wird, sodass jede Installation für maximale Leistung angepasst werden kann.

Allgemeine Anwendungen
Der NMX-ENC-N2122A ist die perfekte Lösung für Matrix-Switching und Verteilung von HD-Video in Kinoqualität über LAN. Zu den gängigen Anwendungen gehören Unternehmen, Gotteshäuser, Unterhaltung und Stadien.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • Input and Output Scaling – Video scaling at either input or output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity.
    • Power Over Ethernet (POE) – Eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations.
      Infrared (IR) – Infrared emitter connection allows control of low-cost, IR-only display devices.
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices.
    • Unlimited Scalability
    • Pass-Through HDMI – HDMI interface allows easy installation with local display such as desktop PC applications.
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNMX-ENC-N2122A-Encoder
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit