Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCL-1 Video Scaler 4K60 4:4:4 Video Scaler
SCL-1 Video Scaler 4K60 4:4:4 Video Scaler
    AMX

    SCL-1 Video Scaler 4K60 4:4:4 Video Scaler

    Google-Übersetzung,

    Der AMX SCL-1 4K60 Scaler ist ein Kleinformat-Scaler, der die Ausgabe an die optimale Auflösung des Displays anpasst. Der Scaler umfasst einen einzelnen Eingang und einen einzelnen Ausgang und ist klein genug, um hinter einem Display montiert zu werden. Es wurde entwickelt, um in Kombination mit Produkten wie den lokalen HDMI-Ausgängen des AMX Precis 8x8 verwendet zu werden, die keine eingebaute Skalierung haben. Dies bietet eine flexiblere, kostengünstigere Lösung für Installationen, bei denen eine Skalierung nur für bestimmte Ausgänge erforderlich ist.

    Der Scaler ist mit 4K60 4:4:4-Auflösungen und HDCP 2.2 kompatibel und bietet Unterstützung für die neuesten Quellgeräte und Displays. Da der Scaler eine automatische Skalierung enthält, kann das Gerät so konfiguriert werden, dass es basierend auf seiner EDID automatisch auf die optimale Auflösung des Displays skaliert. Es kann so eingestellt werden, dass es immer auf eine bestimmte Auflösung skaliert.

    GÄNGIGE ANWENDUNGEN
    Der SCL-1 ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen keine Videoskalierung in den Mischer integriert ist.


    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • Features

      • 4K60 4:4:4 Support – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
      • HDCP 2.2 Support – Support the latest source devices.
      • Automatic Scaling Option – Can be configured to automatically scale to the optimal resolution of the display based on its EDID. Can also be set to always scale to a particular resolution.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSCL-1-Video-Scaler-4K60-4-4-4-Video-Scaler
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit