Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VPX-1701 7x1 4K60 Presentation Switcher
VPX-1701 7x1 4K60 Presentation Switcher
    AMX

    VPX-1701 7x1 4K60 Presentation Switcher

    Google-Übersetzung,

    Der AMX VPX-1701 ist ein kostengünstiger 7x1-Präsentationsmischer für kleine bis mittelgroße Konferenzräume und Klassenzimmer. Der VPX-1701 unterstützt Auflösungen bis zu 4K60 4:4:4 und bietet HDCP 2.2-Kompatibilität, um die aktuellsten Quellen und Displays zu unterstützen.

    Der VPX-1701 umfasst 5 HDMI-Eingänge und 2 VGA-Eingänge. Die Umschalter der VPX-Serie verfügen über eine integrierte Skalierung, die eine automatische Skalierung von Signalen ermöglicht, um sie an die ideale Auflösung des Displays anzupassen. Neben dem HDMI-Ausgang gibt es auch einen gespiegelten HDBaseT-Ausgang zur Verwendung mit dem DXL-RX-4k60, um geschaltetes Video und Audio vom Tisch auf das Display zu bringen, und bringt auch USB 2.0-Signale von einer AMX Acendo Vibe-Konferenz-Soundbar oder andere USB 2.0-basierte Kamera-/Lautsprechergeräte zurück an den Tisch zur Verwendung durch besuchende Laptops. Eine extrahierte Audioausgabe mit Lautstärkeregelung ist ebenfalls verfügbar und bietet die Möglichkeit, Aktivlautsprecher oder eine verstärkte Soundbar in der Nähe des Displays zu speisen.

    Es gibt auch eine Vielzahl von Optionen zur Steuerung des VPX-1701. Es sind Bedienelemente auf der Vorderseite verfügbar, ebenso wie ein Kontaktschluss zur Verwendung mit AMX MyTurn-Quellenauswahltasten. Der VPX-1701 ist auch NetLinx Native und ermöglicht eine vereinfachte Integration mit AMX-Automatisierungssystemen.

    GÄNGIGE ANWENDUNGEN
    Der AMX VPX-1701 ist ideal für die Tischmontage in Konferenzräumen oder für den Einsatz in Flipped-Classroom-Umgebungen.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • Features

      • 4K60 4:4:4 Support – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
      • HDCP 2.2 Support– Support the latest source devices.
      • Mirrored HDBaseT Outputs – Provides simultaneous support to the local HDMI output and to compatible receiving devices.
      • USB 2.0 Distribution over HDBaseT – Connect to USB peripherals, such as an AMX Acendo Vibe, mounted near the display.
      • Front Panel Control – Simple push-button switching.
      • Audio Output Extraction – Including volume control to feed amplified speakers.
      • Contact Closure – Use with AMX MyTurn cable-mounted source selector buttons to easily switch sources between connected devices.
      • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
      • Web pages – Provides simple user interface for setup and configuration.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVPX-1701-7x1-4K60-Presentation-Switcher
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit