Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100 Series Casement Windows

100 Series Casement Windows

3.4 von 5 Sternen3.4(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Kastenfenster der Serie 100 sind nicht nur wartungsarm und energieeffizient, sie sind auch innen und außen in dunklen Farben erhältlich. Dieses budgetfreundliche Fenster aus revolutionärem Fibrex®-Verbundmaterial ist die intelligente Alternative zu Vinyl.

Fenster und Terrassentüren der Serie 100 werden aus einem Verbundstoff namens Fibrex-Material hergestellt, das zu 40 Prozent aus Holzfasern und zu 60 Prozent aus thermoplastischem Polymer besteht. Dieses Material kombiniert die Festigkeit und Stabilität von Holz mit den pflegeleichten Eigenschaften von Vinyl. Die Holzfaser stammt aus der Herstellung von Andersen-Holzfenstern. Diese Fenster zeichnen sich durch lang anhaltende Zuverlässigkeit, tiefe, satte Farben und geringere Umweltbelastung aus. Sie müssen nie gestrichen werden und die Oberfläche wird nicht verblassen, Blasen bilden, kreiden oder abblättern. Einzelheiten finden Sie in der eingeschränkten Garantie. Das Produkt ist in kundenspezifischen Größen und mit Glasoptionen erhältlich, um die Leistungskriterien des US ENERGY STAR zu erfüllen.


Aufgrund laufender Produktänderungen, aktualisierter Testergebnisse oder neuer Industriestandards können sich diese Daten im Laufe der Zeit ändern.
Die tatsächliche Leistung kann aufgrund von Abweichungen bei Herstellung, Versand, Installation, Umgebungsbedingungen und Nutzungsbedingungen variieren.
Materialkategorien sind von Autodesk® Seek genehmigt und entsprechen möglicherweise nicht den Kategorien, die von Ihrem Andersen-Lieferanten verwendet werden.
Besuchen Sie AndersenWindows.com für weitere Informationen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerandersen-windows-1001
  • ProduktfamilieCasement Windows
  • Produktgruppe100 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit