Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E-Series/Eagle® Double-Hung Windows

E-Series/Eagle® Double-Hung Windows

Google-Übersetzung,
Die doppelt aufgehängten Fenster der E-Serie haben zwei Flügel, die sich nach oben und unten bewegen und eine Belüftung oben, unten oder an beiden ermöglichen. Der Flügel lässt sich zur einfachen Reinigung von innen nach innen kippen. Es besteht aus Holz und ist von einer Aluminiumaußenseite geschützt. Es ist unser vollständig anpassbares Doppelflügelfenster.

Fensterprodukte der E-Serie bestehen aus extrudiertem, mit Aluminium verkleidetem Holz und jedes Produkt wird nach genauen Spezifikationen hergestellt. Es gibt 50 Standard-Außenfarben, 7 eloxierte Oberflächen und kundenspezifische Farben, die in verschiedenen Formen und Größen erhältlich sind, um dramatische Fensterkombinationen zu schaffen. Holzinterieur in 10 Arten, 12 Finish-Optionen, Jalousien zwischen den Glasscheiben, Rollos und Gitter sind erhältlich. VeriLock™-Sicherheitssensoren können in Gebäudesicherheitssysteme und/oder Überwachungssysteme integriert werden, die mit Honeywell 5800-Sendern kompatibel sind.

Aufgrund laufender Produktänderungen, aktualisierter Testergebnisse oder neuer Industriestandards können sich diese Daten im Laufe der Zeit ändern.
Die tatsächliche Leistung kann aufgrund von Abweichungen bei Herstellung, Versand, Installation, Umgebungsbedingungen und Nutzungsbedingungen variieren.
Materialkategorien sind von Autodesk® Seek genehmigt und entsprechen möglicherweise nicht den Kategorien, die von Ihrem Andersen-Lieferanten verwendet werden.
Besuchen Sie AndersenWindows.com für weitere Informationen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerandersen-windows-1018
  • ProduktfamilieDouble-Hung Windows
  • ProduktgruppeE-Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit