Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E-Series/Eagle® Gliding Patio Doors

E-Series/Eagle® Gliding Patio Doors

Google-Übersetzung,
Eine schlichte, klassische Tür schafft einen offenen Blick nach draußen. Die Terrassen-Schiebetüren der Andersen® E-Serie sind in kundenspezifischen Farben und unendlichen Innenoptionen für unbegrenzte Möglichkeiten und unübertroffene Freiheit erhältlich. Hergestellt aus Holz, geschützt durch eine Aluminium-Außenseite, ist es unsere vollständig anpassbare Terrassen-Schiebetür.

Terrassentürprodukte der E-Serie bestehen aus extrudiertem, mit Aluminium verkleidetem Holz und jedes Produkt wird nach genauen Spezifikationen hergestellt. Es gibt 50 Standard-Außenfarben, 7 eloxierte Oberflächen und kundenspezifische Farben, die in verschiedenen Formen und Größen erhältlich sind, um dramatische Fensterkombinationen zu schaffen. Holzinterieur in 10 Arten, 12 Finish-Optionen, Jalousien zwischen den Glasscheiben, Rollos und Gitter sind erhältlich. VeriLock™-Sicherheitssensoren können in Gebäudesicherheitssysteme integriert werden, die mit Honeywell-Sender kompatibel sind.

Aufgrund laufender Produktänderungen, aktualisierter Testergebnisse oder neuer Industriestandards können sich diese Daten im Laufe der Zeit ändern.
Die tatsächliche Leistung kann aufgrund von Abweichungen bei Herstellung, Versand, Installation, Umgebungsbedingungen und Nutzungsbedingungen variieren.
Materialkategorien sind von Autodesk® Seek genehmigt und entsprechen möglicherweise nicht den Kategorien, die von Ihrem Andersen-Lieferanten verwendet werden.
Besuchen Sie AndersenWindows.com für weitere Informationen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerandersen-windows-1212
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeE-Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit